Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

chainflex®-online-catalogus met prijzen - productselectie

snel vinden met keuzehulp

 

de productzoeker en de levensduurberekening geven U de mogelijkheid om snel de passende chainflex®-kabel te vinden

productvinder chainflex®

de keuze in parameters geeft U een overzicht van alle in aanmerking komende chainflex®-kabels

levensduurberekening

het parameter-proces, de buigradius en versnelling bieden U de levensduur van de chainflex®-kabel

snel vinden van kabeltypes

Productselectie stuurstroomkabels  
Stuurstroomkabels

Buigstralen tot 4xd

afgeschermd / niet afgeschermd

buitenmantelmaterialen: PVC, PUR of TPE

productkeuze datakabels  
Datakabels

Buigstralen tot 6,8xd

buitenmantelmaterialen: PVC, PUR of TPE

Productselectie coaxkabels  
Coaxiaalkabel

Buigstralen tot 10xd

buitenmantelmaterialen: TPE

productselectie buskabels  
Buskabels

Buigstralen tot 10xd

buitenmantelmaterialen: TPE

Productkeuze glasvezelkabel (LWL)  
glasvezelkabel

Buigstralen tot 5xd

buitenmantelmaterialen: PUR of TPE

Productselectie meetsysteemkabels  
Meetsysteemkabel

Buigstralen tot 10xd

buitenmantelmaterialen: PVC, PUR of TPE

Productselectie servokabels  
Servokabels

Buigstralen tot 7,5xd

totaalscherm met optimale vlechthoek

buitenmantelmaterialen PVC of PUR

Productselectie motorkabels  
Motorkabels

Buigstralen tot 5xd

totaalscherm met optimale vlechthoek

buitenmantelmaterialen PVC of TPE

Productselectie pneumatische slang  
chainflex® pneumatische slangen
hoogflexibele pneumatische slangen voor kabelrupsen

buigradius 10 xd

poylurethaan, oliebestendig

in hoge mate afdrijf/bestendig

productselectie robotkabels  
Robotkabels

Buigstralen tot 10xd

totaalscherm, buitengewoon voor torsie geschikt en vertinde koperscherm/vervlechting

igus® stekkerprogramma  
igus® speciaalkabels

Voor bijzondere bewegende toepassingen

voor zware belastingen

Voor hangende toepassingen

productkeuze video- vision-bustechniek  
camera-video-/vision-/bustechniek
Geconfectioneerde speciaalkabels

oliebestendig en belastbaar

kleinste buigradii tot 12.5 xd

productoverzicht netwerk- / ethernet- / LWL- / Feldbus-kabels  
netwerk- / ethernet- / LWL- / Feldbus-kabels
Geconfectioneerde speciaalkabels

oliebestendig en belastbaar

kleinste buigradii tot 12,5 xd

programmaoverzicht chainflex® INI-kabels  
chainflex® sensor-/aktor-kabels
CF.INI kabels

Sensor-/Aktor- kabel met 4-5 x d voor kabelrupsen

oliebestendig

diverse kabel uiteinden mogelijk

productselectie geconfectioneerde aandrijfkabels  
Geconfectioneerde aandrijfkabels

gemonteerd volgens diverse standaarden

meest verschillende kabel/types

kleinste buigradii tot 7,5 xd

igus® stekkerprogramma  
igus® connectoren
stekkerprogramma

signaal-connectoren

voedings-connectoren

chainflex® M kabelprogramma  
chainflex® M
Kabelprogramma voor gereedschapsmachines

Besturings-, bus-, servo- en datakabels voor gereedschapsmachines

Geteste levensduur van 1 miljoen cycli en 20 - 30 % lagere kosten

chainflex® zijn de speciale kabels voor kabelrupsen getest, getest en getest

kleinste buigstralen

tot 30 miljoen cyclen in kabelrupsen getest

verschillende buitenmantelmaterialen

verschillende toepassingen en conformiteiten: UL, CE,CSA, Desina

het doel van iedere chainflex® - kabel

gevoelige toepassingen met hoge klokgetallen, snelheden en versnellingen alsmede veeleisende omgevingsvoorwaarden, vereisen in het bijzonder op het gebied van energievoering beproefde en duurzame functie-zekere systemen EMV-zekerheid en het vervullen van normen en richtlijnen zoals UL, CSA, VDE, inter- en profibus zijn tegenwoordig een noodzakelijke eis tenslotte moet ook onder kostenaspekten Uw automatisering functioneren, nonstop en wereldwijd dat is de igus®-missie

geen tegenspraak: goede kabels kosten minder

snelle beschikbaarheid over de hele wereld is een wezenlijk aanschafscriterium voordelen van onze kabels: succesvolle testen,. Vertegenwoordigd in meer dan 40 landen in de hele wereld, en de mogelijkheid van levering uit voorraad dat spaart tijd, geld, opslagcapaciteit en geldt voor ieder van onze meer dan 1030 kabeltypes, die U zonder minimum hoeveelheid afname of toeslag kunt bestellen welke voordelen daar nog bij komen, hangt af van Uw speciale inzet-voorwaarden

igus® getest

als fabrikant van kabelrupsen en speciale kabelrupsen kabels maakt igus® van de mogelijkheid gebruik kabelrupsen en kabels vanuit de praktijk te keuren In de eigen technische hogeschool in Köln worden onder de moeilijkste inzet-voorwaarden talrijke proefseries parallel uitgevoerd op dit moment zijn er meer dan 35 samenstellingen waarvan de testresultaten in databanken samengevat worden Deze omvangrijke en aktuele datapool levert nauwkeurige en betrouwbare informatie over de werkelijke levensduur en is tegelijk basis van de ontwikkeling van nieuwe producten in de onderneming. De testdata voor kabelrupsen en kabels, maar ook kant en klaar geconfectioneerde systemen, zijn daarbij zo gedetailleerd, dat igus® voor zijn kabelrups-systemen , al naar gebruik, een funktiegarantie schriftelijk vastlegt.

....geen minimale bestelgrootte, 1030 typen uit voorraad, geen snijkosten*…

(*tot 10 snedes van hetzelfde type)