We ontwikkelden de CFSPECIAL kabelgroep voor gebruik in speciale toepassingen. Voor speciale bewegende toepassingen, kunnen uitsluitend speciale kabels worden gebruikt omdat deze verder gaan dan normale energietoevoer. Echter, dit betekent altijd een minimaal productie-aantal, hetgeen doorgaans niet realistisch is, zeker niet voor onderhoudsklanten of zeer kleine toepassingen. Wat er speciaal is aan de CFSPECIAL familie is dat deze beschikbaar is als standaard catalogus kabels en daarom snel geleverd kunnen worden. Dit productassortiment is beperkter, maar we kunnen het snel uitbreiden indien nodig. Dus, wanneer u problemen heeft met het vinden van de juiste kabel voor uw specifieke toepassing, dan horen we graag direct van u.
Een thermische compensatiekabel is de verbinding tussen een thermokoppel en een meetinstrument. Een thermische compensatiekabel moet van hetzelfde materiaal zijn als het thermokoppel. Anders is de meting vervormd als gevolg van ongewenste extra thermo-elektrische spanningen.
CFFLAT: Deze kabel is speciaal ontworpen voor kleine installatieruimtes waar grote aderdwarsdoorsneden nodig zijn. We gebruiken een plat kabelontwerp met een gevlochte geleider in de ader.
Kabel voor toepassingen met hoge treksterktes: Artikelnummer CFSPECIAL.182 is voorzien van onze kabel met hoge treksterkte. Dankzij het aramide vlechtwerk ingebouwd in de buitenste laag is deze kabel bestand tegen trekkrachten tot wel 15.000% hoger dan de norm.
Kabels met de brandveiligheidsnorm voor spoorwegen: Artikelnummer CFSPECIAL.4xx is voorzien van kabels die zijn geclassificeerd overeenkomstig DIN EN 45545-2, de brandveiligheidsnorm voor spoorwegen. Kabels moeten aan speciale normen voldoen om de passagiers in de railvoertuigen te beschermen. De belangrijkste nadruk is vlambestendigheid en geringe rookontwikkeling in geval van een brand. Omdat niet aan de vereisten kan worden voldaan met standaard kabelrupskabels, was het nodig een speciale oplossing te ontwikkelen. Deze sectie bevat het resultaat.
Zevende as kabels: Een kabel voor de toevoer van de hele robot wanneer deze is gemonteerd op een zogenaamde zevende as. Deze as die de robot in staat stelt met het werkstuk mee te bewegen. De opbouw van de kabels voldoet aan de elektrische specificaties van de robotfabrikant.