Corrosiebestendigheid: Volledig vervaardigd uit kunststof componenten
2Kosteneffectief: Leverbaar als bouwsetsysteem met kabelrups
3Tijdsbesparing: gemakkelijke en snelle installatie
42 assemblagesetversies:
01) met dwarsverbinder voor een vaste
breedte, of breedte
02) C-profiel voor een
verlengd breedtespectrum
Tijdbesparingen met snelle installaties
Zeer lichtgewicht dankzij kunststof componenten en stiller dan geleidegoten gemaakt van metalen
Voordelig geprijsd
Corrosiebestendig
Glijmodus: max. snelheid 1 m/s
Vrijhangende modus (guidelite als geleidegoot): max. snelheid 5 m/s, hogere snelheden niet uitgesloten, neem contact met ons op voor assistentie
Toolbox systeem, leverbaar uit voorraad
Bewateringskar (irrigatie van potplanten)
Voor toepassingen met lage cyclusfrequenties, lage snelheden en extra lasten
Een kosteneffectieve geleidegoot voor vrijdragende toepassingen
E2/000 |
---|
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
geleidehoeken
2Kunststof geleiderail
3balk, clip-on
Beschrijving | Artikelnr. |
---|---|
Installatieset met tussenschot voor een vaste breedte, bestaande uit | 9GL.64.50.450.XX |
2 x geleiding hoekbeugel + 1 x scheidingsschot | (XX = breedte-index voor tussenschot) |
Geleiderailset (links en rechts) | 9GL.64.30.2000 |
in de getoonde lengte (standaard: 2000 mm) | |
Invoermodule welke de bovenloop van de kabelrups naar beneden leidt 2000 mm | 9GL.64.80.Serie.450.XX |
Alleen voor series 2700R en 3500R rolkabelrupsen met centrale invoer | (XX = breedte-index voor tussenschot) |
Voeg de breedte-index toe aan het artikelnummer zoals weergegeven in de tabel. | Voorbeeld: 9GL.64.50.450.05 |
E2/000 |
---|
●1500 |
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
geleidehoeken
2Kunststof geleiderail
4M8 boutenset
5C-profiel
Beschrijving | Artnr. |
---|---|
Montageset met C-profielen bestaande uit | 9GL.64.50.LLL |
2 x geleidebeugel + 1 x C-profiel + boutensets M8 | (LLL = Lengte C-profiel) |
Set geleiderails (rechts en links) | 9GL.64.30.2000 |
in aangegeven lengte (standaard: 2000 mm) | |
Voedingsmodule welke de bovenloop van de kabelrups naar beneden leidt, 2000 mm, | 9GL.64.80.serie. LLL |
Alleen voor serie 2700R en 3500R rol-kabelrupsen met voeding in het midden | (LLL = Lengte C-profiel) |
Vul de artikelnrs aan met de in dat tabel rechts aangegeven lengte van het C-profiel LLL. | Voorbeeld: 9GL.64.50.175 |