chainflex® werkt - gegarandeerd en gecertificeerd!


UL-geverifieerde kabels chainflex igus

Hoe is onze reis geweest vanaf het begin van chainflex kabels tot de bevestiging van onze marketingbelofte door het wereldwijd erkende bedrijf Underwriters Laboratories (UL)? Waarom maakt igus überhaupt kabels? Waarom testen we onze chainflex kabels zo grondig? Hoe zijn we in staat u een garantie te geven op onze kabels en wat betekent UL-geverifieerd nu eigenlijk? U vindt alle antwoorden op deze vragen hier. 


1988 - De creatie van de kabels bij igus

Toen igus de kunststof kabelrups op de markt introduceerde, waren vele klanten enthousiast over deze innovatie op het gebied van energietoevoersystemen; voorgaande oplossingen brachten enkele problemen met zich mee. Echter, de introductie van de kabelrups bracht ook uitdagingen met zich mee, namelijk dat kabels deze nieuwe vorm van beweging niet aankonden. En dus kreeg igus te maken met uitspraken van de klant in de trant van:
"We hadden deze kabelproblemen niet voordat we kunststof kabelrupsen gebruikten!"
igus moest wel iets doen. igus had een kabeloplossing nodig die werkte en het lang vol hield!
Het idee was om kabels te ontwerpen voor permanent gebruik in onze kunststof kabelrupsen. igus, een bedrijf dat kunststoffen verwerkt, moest zich nu op onbekend terrein begeven.
Toen het idee eenmaal was bedacht, spendeerden we vele maanden aan het plannen en ontwerpen van een optimale setup, het produceren van prototypes en het uitvoeren van uitgebreide testen. Op deze manier waarborgden we de langst mogelijke levensduur van onze kabels, waarbij we de behoeften van onze klanten konden bevredigen.
Als resultaat introduceerde igus de eerste stuurstroomkabelseries CF1 en CF2 in 1988.
De oorsprong van kabels bij igus

1991 - Testen, testen, testen

Elke kabel ondergaat direct na de productie de standaard testen. Tot op heden kent geen van de wereldwijde kabelstandaarden productie en testregelgeving in kabelrups-toepassingen.
Dit betekent dat relevante fabrikanten de levensduur van een kabel voor kabelrupsen proberen te bewijzen op basis van bestaande testen of standaarden. Echter, de afwisselende buigtest voor de flexibele kabels die zijn gespecificeerd in de diverse testspecificaties is niet representatief voor realistische kabelrups-toepassingen.
Daarnaast suggereren deze testen dat een kabelrupskabel een weergave is van de belasting in een kabelrups, bijv. door veranderende buigrichtingen. Maar deze buigbelastingen in de kabelrups volgen altijd de kabelrupsradius, met constanten buigradius en richting. Dit resulteert in een significant hogere mechanische belasting op de kabels.
De standaard test is daarom niet geschikt voor het goed controleren van een kabelrupskabel. Daarom heeft het chainflex laboratorium zich gespecialiseerd in eigen realistische experimenten en testen. We presenteren concrete casussen uit de dagelijkse praktijk. Voor deze standaard testen worden parameters gebruikt die zijn gedefinieerd door igus: de kabels bijv. worden getest in verschillende buigradii en rijwegen, al naar gelang hun specificaties.
Klik hier om ons testlaboratorium te zien
Testen

2013 - Kabelgarantie

Op het eerste gezicht lijken kabels een onopvallend onderdeel. Ze hebben echter een grote invloed op de werking van machines. Ze worden vaak de navelstreng van de machine genoemd en bepalen of enorme havenkranen zelfs maar één mm bewegen.
Daarom willen onze klanten een gegarandeerde levensduur, zodat de planningszekerheid en betrouwbaarheid zijn gegarandeerd. Vanwege ons grote aantal proeven en testen, kunnen we onze klanten een garantie geven en een betrouwbare voorspelling omtrent de levensduur van onze kabels. 

Waarom niet het catalogus-productassortiment aanbieden met een heldere garantie, om elke gebruiker zekerheid te bieden? Want overal waar energie of data wordt geleid of verplaatst, zijn kabels nodig die bestand zijn tegen de betreffende belastingen. Om de grootst mogelijke veiligheid te kunnen garanderen, zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid als wereldmarktleider op het gebied van kabelrupsen en bieden we met chainflex de best mogelijke kabeloplossing die gegarandeerd werkt.
Er zijn formules ontwikkeld die rekening houden met een breed scala aan toepassingen en zelfs online kunnen worden berekend. We geven een garantie tot 36 maanden op elke chainflex kabel die wordt geleverd uit ons catalogus assortiment. Deze garantiebelofte is gebaseerd op de bevindingen uit het eigen testlaboratorium van het bedrijf, dat het grootste kabelrups testlaboratorium ter wereld is met een oppervlakte van maar liefst 2.750 m². Al onze kabels worden hier rigoureus getest met behulp van 800 parallelle testen. De geadverteerde levensduur is daarom geen loze belofte, maar is gebaseerd op feiten uit de talloze testen in kabelrups-systemen.

Garantie

2020 - De bevestiging van onze marketingbelofte

De firma igus was de eerste kabelproducent die de garantie tot wel 36 maanden beloofde voor chainflex kabels dankzij de 2 miljard testslagen en 250 miljoen testcycli in batchtests. In een complex certificatieproces, bevestigde het Amerikaanse "Underwriters Laboratories" instituut de nauwkeurigheid van de uitspraak "igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year". Hiermee is igus het eerste bedrijf in Europa waarvan de integriteit van een advertentie-uiting wordt bevestigd door een neutraal testinstituut. In de toekomst zal er geen enkele chainflex kabel de fabriek waar dan ook ter wereld verlaten zonder dat deze is voorzien van de UL-testmarkering met het nummer B129699.
 
Voor klanten biedt dit de verzekering en de zekerheid dat deze garantieverklaring niet slechts een goedkope marketingslogan is. Het is een verklaring gebaseerd op echte data. Daarnaast is dit nu nogmaals bevestigd door één van 's werelds grootste onafhankelijke en vermaarde testinstituten ter wereld.

Wilt u de levensduur van uw chainflex kabel berekenen? Op deze manier!

chainflex® levensduurcalculator
UL-geverifieerd

Hoe zijn we door UL gecertificeerd?

In deze video leggen we op een duidelijke manier uit hoe het hele certificeringsproces door UL heeft plaatsgevonden. 

Whitepaper UL-geverifieerd

U kunt veel meer informatie vinden in het gratis whitepaper
Download hier gratis