Telescopische triflex® TRX - ruimtebesparende installatie met een uittreklengte tot 36%
Winnaar: iF Design Award 2022 en Red Dot Design Award 2022
De telescopische triflex® R TRX combineert de triflex® R kabelrups en een oprolsysteem in één. De combinatie maakt een ruimtebesparende installatie mogelijk met een compensatie tot wel 40% van de kabelrupslengte. De lengtecompensatie voorkomt ook lusvorming bij de robot. De ronde vorm van het "easy"-ontwerp is zeer veerkrachtig en maakt het mogelijk om geconfectioneerde kabels gemakkelijk in te brengen en te verwijderen.
Telescopisch en roterend gecombineerd in één kabelrups
De TRX vult de functionaliteit van de triflex R serie aan en maakt ze nu ook telescopisch
Door hun gepatenteerde ontwerp maken de kabelrupsschakels van de TRX een lengtecompensatie tot 36% ten opzichte van elkaar mogelijk zonder de verbinding of het torsievermogen te verliezen.
De rubberen band in de TRX trekt de schakels terug naar hun startpunt en de retractiekracht kan worden aangepast via de rubberen band
Gewichtsbesparing tot 83% in vergelijking met een oplossing met een retractiesysteem (RSP)
De TRX ontwerpstudie is momenteel 100% compatibel met de TRE.60.087.0.B, andere kabelrupsmaten zullen volgen.
Functioneel voorbeeld van de TRX kabelrups
De beste manier om de functie en voordelen van de TRX-kabelrups uit te leggen, is door een functioneel sample te gebruiken. Met dit sample kunt u de werking van deze bijzondere kabelrups zowel haptisch als door middel van digitale animatie ervaren. Als u na het trekken aan het elastiek wilt weten wat er in de TRX gebeurt en wat de telescopische beweging mogelijk maakt, scan dan de QR-code op de sleeve sample. Hierdoor wordt een animatie gestart op uw mobiele telefoon/tablet: door middel van een röntgenweergave kunt u in de TRX kijken en zien hoe deze werkt. Probeer het! U zult versteld staan.
Start animatie met de afspeelknop en wijzig de kijkhoek met de muis
Techniek verbeteren
Tot 36% lengtecompensatie mogelijk
Minimaliseert de lusvorming
Ruimtebesparend ontwerp
Compatibel met het triflex® R-portfolio van het TRE-assortiment
Gemakkelijk achteraf te monteren
Kosten verlagen
Minimalisatie van ingekochte onderdelen
Kortere kabellengtes
Alle componenten zijn afzonderlijk vervangbaar
Minimalisatie van installatietijden dankzij het 'easy' ontwerp
Bewijs
De telescopische TRX wordt getest op verschillende eigenschappen in huidige tests in het igus® testlaboratorium.
Duurzaamheid
Er zijn beduidend minder materiaal en minder onderdelen nodig in vergelijking met conventionele terugtreksystemen, waardoor middelen worden bespaard.
Laat uw kabelrups aan het einde van zijn levenscyclus recyclen in het igus chainge recyclingprogramma. Ongeacht de fabrikant van de kabelrups. U ontvangt een voucher voor het chainge recyclingprogramma.
igus ondersteunt de circulaire economie van kunststoffen en investeert in chemische recycling.
Kabelgeleiding in de TRX
Omdat kabels of slangen niet in dezelfde mate kunnen worden verlengd als de kabelrups, worden ze volgens een specifiek principe in de TRX geplaatst. (zie foto rechts) Daarnaast worden de kabels en slangen in het midden van de TRX vastgezet zodat ze niet uit positie komen als aan de kabelrups wordt getrokken. Dankzij de speciale plaatsing van de kabels/slangen en het extra trekontlastingssysteem in het midden van de TRX kunnen de kabels/slangen probleemloos de lengtecompensatie van de kabelrups aan.
Bovenste kabelrups: kabels/slangen zoveel mogelijk op haspel gewikkeld Middelste kabelrups: kabels/slangen half afgerold van haspel Onderste kabelrups: kabels/slangen zijn volledig uitgestrekt in de TRX
Matthias Meyer legt de TRX uit op de igus-beursstand
3D-beweging zoals bij alle triflex R-kabelrupsen
Torsieweerstand zoals bij alle triflex R-kabelrupsen
Kan worden verlengd en ingekort, zoals alle triflex R-kabelrupsen
De TRX bevindt zich momenteel in de laatste testfase in ons eigen testlaboratorium. De afbeelding toont de TRE.60.B maat, waarin de TRX het eerst beschikbaar zal zijn. De eerste 7-8 kabelrupsschakels (beginnend bij as 6) zijn normale schakels van TRE.60.087.0.B. De rest van de kabelrups is gemaakt van de nieuwe telescopische TRX kabelrups.
Zou u het live willen zien? Maak eenvoudig een virtuele afspraak op onze digitale beursstand.
De universele montageset is ideaal voor het bevestigen van de TRX. De TRX kan met de meegeleverde montagebeugels in verschillende posities worden vastgezet en kan worden aangevuld met de bijpassende triflex R kabelrups tot as 6.