iglidur® tribo-filament en iglidur® halffabrikaat ter vergelijking
In de laatste test van het igus® glijlager laboratorium werden 3D-geprinte aandrijfmoeren gemaakt van de materialen iglidur® i180 en iglidur® J260 getest onder realistische omstandigheden. Voor verdere vergelijking werden ook aandrijfmoeren gemaakt van iglidur® halffabricaat en een aandrijfmoer geprint van ABS inbegrepen.
In de test werd een drylin® SHT draadspindel lineair systeem verticaal opgesteld en werd de aandrijfmoer onderworpen aan een last van 129 N (Afbeelding 1). De slaglengte bedroeg 370 mm en het spiltoerental 290 tpm. Er werd een dryspin® DST steile draadspindel gebruikt, die speciaal is afgestemd op de hoogwaardige smeermiddelvrije iglidur® polymeren en dus een langere levensduur garandeert.
Slijtvaste aandrijfmoer
Y = Mate van slijtage [mg/km] Slag = 370 mm Spindeltoerental = 290 omw/min 1 = ABS-geprint 2 = iglidur® I180 geprint 3 = iglidur® J260 geprint 4 = iglidur® R halffabrikaat 5 = iglidur® J halffabrikaat
Conclusie:
Het resultaat bevestigt eerdere testen: de aandrijfmoeren geproduceerd met 3D-printen uit iglidur® tribo-filament hebben vergelijkbare slijtagekarakteristieken als de aandrijfmoeren gemaakt van iglidur® halffabrikaat.