<font size="7">Voor plastic bekers</font><br>Een bekersluitmachine</font>
Kuip sluitmachine
  • Wat was er nodig: Een bekersluitmachine die automatisch een deksel plaatst op plastic bekers in fastfoodrestaurants
  • Vereisten: 100% smering en onderhoudsvrij, duurzaam, hittebestendig, vochtbestendig, lichtgewicht, stil en trillingsvrij, geschikt voor levensmiddelen
  • Gebruikte producten: drylin® R Behuizingslager
    (FJUMT-01-10), drylin® lineaire geleiding (TK-04-12), 
    dryspin® flensmoer (DST-JFRM) en spindel evenals iglidur® W300 glijlager (WFM-0608-04).
  • Succes voor de klant: De bewegende onderdelen van de machine moeten meer dan 300.000 cycli kunnen weerstaan. De ontwerpingenieurs gebruiken daarom de behuizingslagers, lineaire geleiding, flensgeleide schroefmoer uit de dryspin® serie en glijlagers uit de iglidur® W300 serie. Alle onderdelen zijn geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie omdat ze smeervrij werken. Ze werken ook bijna geruisloos.

Probleem

Oplossing

De gebruikte producten

Spindels
Flens spindelmoer
Kussenblokken
Glijlagers
Lineaire geleiding

Meer toepassingsvideo's

Configureer de draadspindel-aandrijving:

Vulsysteem

Verbeter de technologie... verlaag de kosten:

Verbeter techniek, Verlaag kosten

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop