Verkort de assemblagetijd tot 88%. Het is ons werk.
Bepaal uw individuele besparingspotentieel en de optimale oplossing voor wat betreft de montagetijd.
Reduceer montagetijd met kabelrupss-ystemen
Machines moeten betrouwbaar en zonder problemen werken. Wanneer er ongeplande stilstandstijden zijn is het belangrijk dat de servicing snel wordt uitgevoerd. Deze oplossingen maken assemblage gemakkelijker voor u, door de montagetijd met tot wel 88 % te reduceren.
▼Verlaag kosten
Kabelrupsen die snel kunnen worden geopend: E4Q reduceert de montagetijd met 40%
Door de dwarsverbinders of deksels van de E4Q/R4Q kan de kabelrups of gesloten kabelrups zonder enig gereedschap worden geopend en gesloten. Het vullen kost aanzienlijk minder tijd. 40% minder assemblage en installatietijd dan bij het E4.1 systeem.
In plaats van een busbar systeem reduceert autoglide 5 de montagetijd met 88%
autoglide 5, de nieuwe energietoevoer, wordt gevoed middels een kabel. De metalen kabel die is inbegrepen in de levering – of, alternatief, een kunststof kabel – is over de vloer gespannen. Montagetijd is tot wel 88% sneller dan conventionele gootoplossingen – anders gezegd, een 80 m rijweg wordt binnen een uur geassembleerd.
Bespaar nog meer assemblagetijd – met voorgeassembleerde systemen
Geen enkel bedrijf hoeft nog langer te worstelen met de montage van kabelrupsen en kabels voor hun machines. Onze geconfectioneerde kabels en voorgemonteerde energietoevoersystemen kunnen snel en gemakkelijk on-site worden geïnstalleerd.
▼Verlaag kosten
readycables optimaliseren het inkoopproces en reduceren de montagetijden
Aansluitklare igus readycable kabels optimaliseren het inkoopproces, stroomlijnen de interne logistiek en reduceren de montagetijden. Alle readycables zijn volledig geconfectioneerd afgestemd op de individuele specificaties van de toepassing. Wanneer u ons uw gewenste lengte opgeeft, zullen we de kabels tot op de centimeter nauwkeurig leveren, waardoor het aansluiten op locatie op de machine versnelt.
Gebruik aansluitklare kabelrupsen om de montagetijd met 80% te reduceren
Het modulaire module connect interface concept maakt het mogelijk dat een aantal kabels wordt aangesloten op één enkele loskoppel/insteekaansluiting op de machine en kan worden afgestemd op het ontwerp en het vullen van de kabelrups. De adapter combineert ook de energietoevoer en de module connect om zo een onderling verbonden systeem te vormen. Dit maakt het nog sneller en gemakkelijker om de energietoevoer op de toepassing aan te sluiten.
Aansluitklare readychain modules minimaliseren de montage-inspanning. Er zijn op verzoek vier verschillende readychain systemen beschikbaar. Van basis tot standaard tot standaard plus tot premium (inclusief transport en montage-rack), kunnen de varianten montagetijd besparen en de stilstandstijd van machines reduceren.
Het assemblage-transportrek vergemakkelijkt de montage en transport van geconfectioneerde energietoevoersystemen. Het telescopische frame in modulaire constructie kan binnen één werkdag tot op de millimeter nauwkeurig aan de interface van de machine worden aangepast. In de machine- en installatiebouw dalen de proceskosten in de prototypefase met wel 80%.
We voeren ook op locatie de montage van uw kabelrups-systeem uit. Ongeacht of u slechts montage-instructies nodig heeft, ondersteuning bij de montage, een igus opzichter of een compleet montageteam, wij hebben onze oplossing in de startblokken staan.
Geëlimineerde processtappen voor een aanzienlijk grotere productiviteit
Normaal gesproken proberen fabrikanten van bewerkingsmachines situaties te vermijden waarbij te veel verschillende werkstappen op een systeem tegelijkertijd uitgevoerd moeten worden. Veel handmatig werk door verschillende werknemers komt de efficiëntie niet automatisch ten goede; integendeel, de kans op fouten wordt er groter door.
Door gebruik te maken van igus readychains, kunnen alle vier de kabelrupsen in een halve dag volledig geïnstalleerd worden. Voorheen kostte het twee medewerkers anderhalve week om aan de X-as van een AERO-systeem te werken, en nog eens een week voor de energietoevoer op de Y- en Z-assen. Hierdoor kon Hartford een aantal werkstappen besparen, de proceskosten verlagen en tegelijkertijd de productiviteit sterk verbeteren.
"Het grootste voordeel van de readychain - maar niet haar enige - is voor ons de tijdwinst bij de installatie. Dit verkort de doorlooptijden in de productie."
Friedrich Vollmer Feinmessgerätebau GmbH
"Sinds 2012, hebben we vanwege economische redenen slechts voorgemonteerde systemen gebruikt, welke op de locatie alleen maar geïnstalleerd hoeven te worden. "
SSI SCHÄFER
"Het grote voordeel voor ons was dat toen de igus® readychain arriveerde en werd geïnstalleerd, het probleem was opgelost. Anders hadden we zeker nog een dag of twee bekabelingswerkzaamheden gehad." “
SEMA Maschinenbau GmbH
Bespaar nu installatietijd
Bepaal nu uw individuele besparingspotentieel en de optimale oplossing voor snelle montage.
Verbeter techniek, verlaag kosten met kabelrups-systemen