Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

igubal®-Gelenklager

 

Der Einsatz von Gelenklagern ist in der Regel verbunden mit hohen Gewichten der Lager, schwierigem Einbau und hohen Kosten. Meist ist längerfristig doch Wartung erforderlich, und die Lager sind nur in Sonderausführungen korrosionsbeständig. Oft sind Wälz- oder Gleitlager durch Kantenbelastung übermäßig belastet und fallen vorzeitig aus, oder Lager müssen umständlich nachjustiert, nachgerieben oder umgebaut werden, um Fluchtungsfehler auszugleichen.

igubal®-Gelenklager machen Schluss mit all diesen Nachteilen und eröffnen durch ihre Konstruktion völlig neue Möglichkeiten:

igubal®-Gelenklager sind leicht zu handhaben.

igubal®-Gelenklager sind außerordentlich kostengünstig.

igubal®-Gelenklager sind sehr leicht.

igubal®-Gelenklager sind sehr robust.

Anwendungsmöglichkeiten

Die einfache Handhabung erlaubt einen vielfältigen Einsatz von igubal®-Gelenklagern. Sie können überall dort eingesetzt werden, wo die selbsteinstellenden Lager konstruktive Vorteile bieten oder die Montage vereinfachen helfen.


Toleranzen

Wartungsfreie igubal®-Gelenklager werden mit einer Toleranz im Innendurchmesser nach E10 ausgelegt. Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein. Durch das Lagerspiel können Ausdehnungen der Lager bei Erwärmung ausgeglichen werden.


Montage

igubal®-Gelenklager werden in eine H7-Bohrung eingepresst und axial gesichert. Ein exaktes Ausrichten der Lagergehäuse ist nicht erforderlich, da das Gelenklager Fluchtungsfehler selbständig ausgleicht.


Abmessungen

igubal®-Gelenklager werden nach DIN ISO 12240 in den Maßreihen K und E hergestellt.

Das Lieferprogramm sieht Abmessungen von 5 bis 30 mm vor. Bitte sprechen Sie uns an, falls Sie andere Abmessungen benötigen.

igubal®-Clips-Gelenklager ECLM

Sehr einfache Montage durch Einklipsen in Bleche

igubal®-Clips-Gelenklager ECLM    

igubal®-Clips-Gelenklager Heavy Duty

Aufnahme von hohen axialen und radialen Belastungen

igubal®-Clips-Gelenklager Heavy Duty    

igubal®-Clips-Gelenklager EGFM

wartungsfreier Trockenlauf

igubal®-Clips-Gelenklager EGFM    

igubal®-Gelenklager EGLM, mm

Maßreihe E in metrischen Abmessungen

igubal®-Gelenklager EGLM, mm    

igubal®-Gelenklager KGLM, mm

Maßreihe K in metrischen Abmessungen

igubal®-Gelenklager KGLM, mm    

igubal®-Gelenklager KGLI, Inch

Maßreihe K in Inch-Abmessungen

igubal®-Gelenklager KGLI, Inch    

igubal® KGLM-SL, mm

Sehr geringer Bauraum

igubal® KGLM-SL, mm    

igubal®-KGLM-LC, mm

Kalottenvielfalt, einfache Montage, kostengünstig

igubal®-KGLM-LC, mm    

igubal®-Doppelgelenk

igubal®-Doppelgelenk, Form EGZM

igubal®-Doppelgelenk    

igubal®-Doppelgelenklager

Kundenspezifische Maße, mit und ohne Zapfen lieferbar

igubal®-Doppelgelenklager    

igubal®-Sonderteile

Kundenspezifische Lösungen

igubal®-Sonderteile