Onderdelen voor lucht- en ruimtevaarttechniek

In de lucht- en ruimtevaart en gerelateerde disciplines, zoals ruimte-observatie, zijn betrouwbaarheid en robuustheid van componenten van bijzonder groot belang. Onze kabelrupsen en kabels zijn het resultaat van meer dan 60 jaar ervaring met hoogwaardige kunststoffen. Daarom worden ze wereldwijd gebruikt in ruimtevaarttoepassingen. Toepassingsgebieden zijn onder andere telescopen en raketlanceerinrichtingen. Dankzij ons engineering team en gecertificeerde chainflex kabels, bieden we ook aansluitklare complete systemen die op maat zijn gemaakt voor uw behoeften.

Met onze drooglooplagertechnologie kunnen hoge belastingcapaciteiten worden gerealiseerd in ruwe omgevingen. Voorbeelden van toepassingen zijn ruimteverkenningsvoertuigen, zoals de Mars Rover, en model- en prototypebouw in onderzoek en ontwikkeling.
Toepassingsgebieden in de lucht- en ruimtevaart Voordelen van igus producten:
  • Afzonderlijk verkrijgbaar zonder minimale bestelhoeveelheid of als complete oplossing van één leverancier
  • Materialen voor een breed scala aan omgevingscondities
  • Smeermiddelvrij, onderhoudsarm, voorspelbare levensduur
  • Wereldwijde 24/7 service, snelle levering en eenvoudige installatie

Energietoevoersystemen voor telescopen en antennes

Al meer dan 20 jaar gebruiken telescoopbouwers wereldwijd kabelrupsen, kabels en complete oplossingen van igus. Op hoogte, azimut en GIR zorgen ze vele jaren lang voor een betrouwbare energietoevoer.
Ontdek nu
Telescoop met kabelrupsen
Gemini Noord telescoop


Succesverhalen

AIMIS-FYT studentenproject: 3D-printer voor in de ruimte

3D-printen in de ruimte

Het transporteren van structurele elementen zoals zonnepanelen en satellietantennes is inefficiënt en duur. Het AIMIS-FYT team van studenten uit München werkt aan manieren om dergelijke componenten in de ruimte te produceren middels 3D printen. Om experimentele testen uit te voeren bij gewichtsloosheid, bouwden de studenten een speciale 3D-printer. De aandrijftechniek maakt gebruik van drylin SAW lineaire assen. Ze zijn lichtgewicht en volledig onderhoudsvrij.
GESTRA radarsysteem

Energietoevoer in GESTRA radarsysteem

GESTRA is een radarsysteem dat is ontwikkeld door het Fraunhofer instituut en wordt gebruikt om ruimtepuin op te sporen en in kaart te brengen. De ontwikkelingspartner AlpinaTec GmbH vertrouwt op de compacte kabelrups-systemen van igus voor het zeer nauwkeurige drieassige positioneersysteem. Ze zorgen voor een betrouwbare energietoevoer en een soepele geleiding van een grote verscheidenheid aan mediakabels in een beperkte ruimte.
Overzicht van lucht- en ruimtevaarttoepassingen

...en nog vele andere succesverhalen

In deze selectie van meer dan 40 toepassingsvoorbeelden kunt u ontdekken hoe onze kabelrupsen en lagerproducten worden gebruikt in de lucht- en ruimtevaart, waar ze aan verschillende eisen voldoen. Hier was het nodig om uitdagingen zoals hoge belastingen, extreme temperatuurverschillen, krappe ruimtes of specificaties die een laag gewicht vereisen, te overwinnen.

Geselecteerde motion plastics voor lucht- en ruimtevaarttechnologie

E4Q kabelrups

Grote kabelrupsen

  • Kabelrupsen met hoge stabiliteit en stijfheid voor toepassing met hoge lasten
  • Lichtgewicht en eenvoudig te monteren
  • Soepele, stille werking
R4Q gesloten kabelrups met metalen spanen

Gesloten kabelrupsen

  • Afgedichte, robuuste kabelrupsen voor bescherming tegen stof, spanen en vuil
  • Kan snel worden geopend en gevuld
  • Stille werking
chainflex buskabel

Buskabel

  • Fail-safe buskabels voor beweging
  • Beschikbaar voor een aantal bekende bussystemen (Profibus, Ethernet, USB en andere)
  • Vier jaar garantie
chainflex glasvezelkabels

Glasvezelkabels

  • Glasvezelkabels voor vele cycli en hoge snelheden en versnellingen
  • Metaalvrij en bestand tegen koelvloeistof en olie
  • Vier jaar garantie
iglidur X glijlagers met of zonder flens

Glijlagers voor hoge temperaturen

  • Temperatuurbestendig van -100°C tot +250°C in continu werking
  • Voldoet aan FAA brandveiligheidsvereisten voor apparatuur en uitrusting binnenin een vliegtuig
igubal KCRM stangkoplager

Stangkop voor hoge belastingen

  • Geschikt voor temperaturen van -40°C tot +90°C bij langetermijn gebruik
  • Bestand tegen corrosie en chemicaliën
  • Onderhoudsvrije droge werking