Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

iglidur® PRT - Polymer-Rundtisch-Gleitlager

Polymer Rundtisch-Gleitlager

iglidur® PRT ist ein Rundtischlager mit den bewährten Vorteilen der igus®-Polymer-Gleitlager. Die Gleitelemente aus iglidur® J laufen absolut wartungs- und schmiermittelfrei. Die Gehäuseteile des Rundtischlagers sind aus Aluminium gefertigt, die Gegenlaufflächen der iglidur® J-Gleitelemente sind hartanodisiert. Alle Verbindungsschrauben sind aus rostfreiem Stahl.


Typische Industriezweige und
Anwendungsbereiche:

Rundtisch-Gleitlager für die Fördertechnik

Rundtischlager für die Automatisierungstechnik

Rundtischlager für die Montagetechnik

Rundtisch-Gleitlager für die Bühnen- und Lichttechnik

Rundtischlager zur Energiegewinnung u. v. m.

 

Wann nehme ich Polymer-Rundtisch-Gleitlager?

  • wenn eine einbaufertige Lösung gesucht wird
  • als robuste, korrosionsbeständige Lagereinheit für hohe Belastungen
  • bei extremen Kippmomenten
  • für den Einsatz in wechselnden Umgebungsmedien
  • bei wartungsfreien und schmierstofffreien Anwendungen
  • für niedrige bis mittlere Gleitgeschwindigkeiten

Wann nehme ich sie nicht?

  • bei schnellen, dauernden Rotationen
  • bei Temperaturen über 180° C
  • wenn bei hohen Lasten nur geringe Antriebskräfte zur Verfügung stehen
  • bei höchsten Anforderungen an Rundheit und Präzision

iglidur® PRT Experte


iglidur® PRT News zur HMI 2014  
News 2014

Schmier- und wartungsfreie iglidur® PRT Rundtischlager: flexibler und größer, Zwischen-
größen und vieles mehr...

iglidur® PRT - Bauform 01  
Rundtisch-Gleitlager
Bauform 01

Rundtisch mit hoher Steifigkeit

einsetzbar bis +180 °C, hohe Chemikalienbeständigkeit

mit Dichtung erhältlich

Rundtischlager mit Verzahnung  
Rundtischlager mit Verzahnung

Für alle 6 Größen der Bauform 01 sind jeweils 4 Standards für die Verzahnung des Aussenrings erhältlich.

iglidur® PRT - Bauform 02  
Rundtisch-Gleitlager
Bauform 02

Rundtisch mit besonders geringem Gewicht

Außenring aus anodisiertem Aluminium oder Edelstahl (V4A)

PRT Rundtischlager Low Cost  
Rundtischlager im neuen Low-Cost-Design

iglidur® PRT-Rundtischlager im neuen Low-Cost-Design. Durch konsequentes Downsizing ist eine ganz neue Bauform entstanden, die noch stärker auf Kunststoff setzt.

PRT-01 quadratischer Flansch  
Rundtischlager mit quadratischen Flansch

Das kleinste PRT-Rundtischlager in der Baugröße 20 mit platzsparendem quadratischen Flansch zum direkten Montieren auf ebenen Flächen.

PRT-01 mit Klemmfunktion  
Rundtischlager mit Klemmfunktion

Rundtischlager PRT-01-30 mit Kopfring inkl. Klemmfunktion für 30h7-tolerierte Wellen.

PRT angetreiebens Rundtischlager  
Rundtischlager mit Klemmfunktion

robolink® D – angetriebene iglidur® PRT-Rundtischlager

iglidur® PRT - Zubehör  
Zubehör: Handklemmung

mit 1 Nm Anziehdrehmoment 10 Nm Haltemoment realisierbar

iglidur® PRT - Zubehör  
Zubehör: Antriebszapfen

zur schnellen und einfachen Befestigung des Antriebes / der Antriebskupplung

iglidur® PRT - Zubehör  
Zubehör: Distanzringe

einfache, flexible Montage

iglidur® Universalgleitelemente  
iglidur® PRT Universal- gleitelemente

Mit Hilfe der flexibel einsetzbaren iglidur® PRT Universal-Gleitelemente können große, gleitgelagerte Rundtischsysteme angelehnt an die Bauform 01 maßgeschneidert werden.