drylin lineaire assen met draadspindel-aandrijving zijn ontworpen voor positioneringstaken van allerlei typen. De lineaire afstelling vindt plaats via trapezium draadspindels van verschillende groottes of via steile schroefdraad, welk handmatig of elektrisch in beweging kan worden gezet. De maximale verplaatsing is tot 1,6 m/min, afhankelijk van de schroefdraad en de belasting. De lengte van de slag kan vrij worden ingesteld voor elk lineair aandrijfsysteem. Een slag van max. 1500 mm is mogelijk voor een op een glijlager gemonteerde spindel en een slaglengte van 1000 mm voor een op een kogellager gemonteerde draadspindel.
De draadspindel is één van de aandrijfsystemen van lineaire aandrijvingen. De translationele beweging van het bewegende lichaam wordt gegenereerd door een roterende draadspindel en overgedragen op de spindelmoer. Dus het is een roterende beweging die wordt geconverteerd in een lineaire beweging. Industriële voorbeelden zijn onder andere de spindelaandrijving voor een geautomatiseerd kofferbakklep van een auto, evenals spindelaandrijvingen die nodig zijn voor het openen en sluiten van dakkoepels, gewone ramen of dakramen voor natuurlijke ventilatie.
igus vertrouwt op zelfborgende trapezium spindels gemaakt van staal en roestvaststaal voor alle drylin lineaire units. Spindels gemaakt van hard gecoat aluminium zijn ook op aanvraag beschikbaar voor speciale toepassingen.
Steile spindels zijn gemaakt van roestvast staal en zijn optioneel verkrijgbaar en configureerbaar voor de series van de lineaire modules met spindelaandrijvingen (SHT) en lineaire modules gebaseerd op drylin W (SLW). Deze opties maken veel hogere bewegingssnelheden en hellingen mogelijk, waardoor zelfvergrendeling wordt geëlimineerd.
Assen gemaakt van hard geanodiseerd aluminium maken deel uit van het standaard programma en zijn de meest frequent gebruikte versie. De reden is een lage wrijvingscoëfficiënt en slijtage en korte leveringstijden. Wanneer de lineaire as met spindelaandrijving (SHT) type wordt gebruikt, zijn stalen- of roestvaststalen assen denkbaar naast aluminium.
Zonder gebruik van externe smeermiddelen en ook onderhoudsvrij? Dit geldt voor alle lagerpunten van de drylin lineaire units voor aandrijftechniek. De high-performance polymeren zijn optioneel beschikbaar voor toepassingen met hoge temperaturen tot +180°C (iglidur X). Wanneer FDA-conforme componenten nodig zijn, dan helpen iglidur A180 lagermaterialen.
Meer over glijlagerfolies
Zoals al duidelijk wordt in bovenstaande voorbeeld van de kofferbakklep van de auto, wordt de elektrische spindelaandrijving steeds belangrijker vanwege een variëteit van gemotoriseerde instelopties. In de elektronische aandrijftechniek, biedt igus geschikte lineaire assen gebaseerd op spindelaandrijvingen die bediend kunnen worden met hybride stappenmotoren alsmede DC-motoren (DC-reductormotoren). De veiligheid van de machines wordt gegarandeerd door geïntegreerde encoders en vrij positioneerbare naderingsschakelaars. De igus lineaire assen zijn volledig installatie- en aansluitklaar. De reinigings- en vuilbestendige werking is een voordeel. Breng gewoon een bezoek aan onze motoren webshop en profiteer van onze doelmatige en nauwkeurige techniek voor uw specifieke toepassing.
Dit apparaat werd gebouwd om lassen grondig te testen. Buigmodellen met een kracht van 5000 N zijn mogelijk met deze machine. Naast het standaard drylin spindelunitprogramma, dat de formaatinstelling van de buigmal realiseert, worden er ook lineaire geleidingen van de drylin W serie gebruikt. Hiermee kunnen de gespecificeerde ondersteuningsafstanden worden ingesteld.
Jungheinrich AG, een fabrikant van industriële voertuigen, ontwikkelde een low-platform vrachtwagen voor een groot Scandinavisch zuivelbedrijf, dat trolleys verzamelt di in elkaar geplaatst kunnen worden. Het doel is de trolleys naar een wasinrichting te brengen. In plaats van twee gebruikelijke vorken te gebruiken voor het opnemen van pallets, wordt er hier slechts één vork gebruikt. Deze wordt bestuurd door een speciaal ontwikkelde multifunctionele regelaar.
Fricke Abfülltechnik GmbH & Co. KG vond igus toen ze op zoek waren naar opties voor de vulkop voor hun vulinstallatie. Een installatieklare lineaire module van de SHT-serie voert deze taak betrouwbaar uit. Deze maakt indruk met haar smeermiddelvrije, compacte ontwerp en is voordeliger dan alternatieve systemen. De vulkop kan met weinig moeite worden bediend met een handwiel.
Bernhardt Maschinenbau oHG richt zich op het ontwerp van vouw- en lijmmachines. drylin componenten waren perfect, vanwege een lage wrijvingscoëfficiënt en geringe slijtage, het feit dat ze onderhoudsvrije zijn en een lange levensduur hebben. In het vulniveau-apparaat wordt een spindel lineair systeem uit de SLW-serie gebruikt, hetgeen bijdraagt aan gewichtsbesparingen.
Voor het instellen van het formaat van zakgroottes bij in vorm-, vul- en sealmachines, heeft het een systeem nodig dat geen smeermiddel gebruikt vanwege het gevaar van verontreiniging en dat volledig onderhoudsvrij functioneert gedurende de gehele levensduur van de machine. Naast andere glijlageroplossingen van igus, wordt een drylin SET easytube lineaire buissysteem gebruikt.
U zult hier voordelige lineaire modules vinden voor positionerings- en instelwerkzaamheden.
Nuttige tips voor de montage van drylin aandrijftechniek van igus.
Bestel een gratis drylin SLW banderol monster.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h