Het probleem
Het legen van de afvaltanks van campingtoiletten is vaak een stinkende en onaangename klus. Bovendien vormt het reinigen en vullen van de afvaltanks met water een extra uitdaging voor elke automatiseringsoplossing, omdat machine-elementen bijzonder corrosiebestendig moeten zijn. Om de investering in volautomatische reinigingssystemen op campings rendabel te maken, moet de automatiseringsoplossing zichzelf snel terugverdienen en tegelijkertijd veilig, duurzaam en onderhoudsvrij zijn.
De oplossing:
In de Camping Butler bevindt zich een pan waarin de afvaltank handmatig wordt geplaatst. Na het plaatsen van de afvaltank passen de zijwanden van de pan zich door middel van twee gelagerde precisieassen aan de septic tank aan, waardoor de tank in de pan wordt gefixeerd. Bovendien zorgen kabelrupsen voor een veilig energietoevoersysteem. Een drylin lineaire portaalrobot met twee z-assen is op de pan zelf gemonteerd. Dit complete systeem wordt geleverd en gemonteerd inclusief motoren, koppelingen en encoders. Het bestaat uit twee drylin ZLW tandriemassen, één ZLW vrijdragende as en twee ZLW z-assen. De lineaire loopwagens zijn uitgerust met smeermiddelvrije glij-elementen die een nauwkeurige geleiding garanderen.
Volautomatische en eenvoudige bediening Na het plaatsen van de septic tank wordt het deksel van de tank losgeschroefd en geopend met behulp van een grijper gemonteerd op één van de z-assen van de lineaire robot. Verbonden met de tweede z-as, bevindt zich bij de inlaat van de tank een tubelure waardoor water wordt gevuld. Een tandwiel draait de pan en de lineaire robot 180 graden om de inhoud van de tank te legen en te spoelen. Het tandwiel zet de pan terug in de oorspronkelijke positie, de klep gaat open en de camper kan de gereinigde tank verwijderen.