Overzicht van robotica-nieuws

Lente 2023

Kabelklem

Wanneer het bevestigen van kabels en slangen snel moet gebeuren, is de kabelklem precies het juiste product. Met de kabelklem, het meegeleverde klittenband en eventueel kabelbinders kunnen op verschillende punten maximaal vijf kabels of slangen worden vastgemaakt. 
De tijd van rommelige en soms onzorgvuldige bevestiging van kabels en slangen is voorbij. 
Meer over de kabelklem
Kabelklem

Clean SCARA Cable Solution

De SCARA Cable Solution krijgt een productuitbreiding voor de cleanroom met de Clean SCARA Cable Solution. 
Dit product is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen in cleanrooms en goedgekeurd voor gebruik in cleanrooms tot ISO klasse 2 (IPA gecertificeerd) 
Meer over de Clean SCARA Cable Solution
Clean SCARA Cable Solution

Augmented Reality in de Quick Robot

Next level robotconfiguratie. Voor de Quick Robot configurator is er nu de mogelijkheid om de planning naar een nieuw niveau te tillen voor drie geselecteerde modellen en configuraties. Met augmented reality kunt u de robots naar uw kantoor of fabriek brengen, waardoor een nog betere visualisatie en planningsveiligheid ontstaat.
Test de AR-update
Augmented reality voor op kantoor

Lente 2022

 
  • TRX - Van ontwerpstudie tot product en tweevoudig prijswinnaar
  • Nieuwe maat (50) voor het RS retractiesysteem
  • Maat 30 glasvezelstaaf
  • Dress packs voor Low Cost Automatisering  van igus
Naar de Robotica Nieuws 2022 overzichtspagina
triflex R Nieuws 2022

Lente 2021

TRX zorgt voor een revolutie in 3D-beweging

ONTWERPSTUDIE

  • Telescoopbeweging en draaien met een kabelrups
  • Lengtecompensatie tot 40%
  • Momenteel compatibel met de TRE.70 serie
  • Bespaart extra bevestigingen en retractiesystemen
Telescopische triflex R TRX

TRE.30.050.0.B klein maar ...

 
  • Vier maal de radiusstrerkte
  • Goede opvang van torsiekrachten
  • Monteren en demonteren zonder gereedschap
  • Compatibel met alle triflex® R TR.30 producten
  • Gemakkelijk achteraf te monteren / uit te breiden
naar de TRE.30.B nieuwspagina

Najaar 2020

Ribbelbuisversterking voor Scara robots

  • Nominale slangbreedte 29 mm (binnen)
  • Maat 23 & 36 mm in de planning  
  • De ruggengraat voor de kabelgeleiding op de Scara robot
  • Kan eenvoudig achteraf gemonteerd worden
  • Roterende bevestiging
  • Voor het verhogen van de levensduur van beschermslangen die worden gebruikt voor Scara robots.
ga naar de Scara-kabeloplossing

Voorjaar nieuws 2020 samengevat in 1:45 min.

Voorjaar 2020

Gerichte voorspanning op UR10 en UR10e

  • In het geval dat u kabels of slangen achteraf moet monteren op uw UR10 of UR10e . 
  • Maakt stabiele en gedefinieerde kabelgeleiding mogelijk tot aan het apparaat 
  • Te combineren met onze Cobotklemmen
  • Plug en play voor UR10 + UR10e
  • Individueel instelbaar
  • Geen vervelende en kostbare schade aan de robot 
Ga naar de veerstaaf-houder

Compact lineair retractiesysteem TR.RSEC.60

Voordelig, lichtgewicht

Het nieuwe TR.RSEC.60 systeem van igus® is een klein, compact en vooral lichtgewicht retractiesysteem voor het geleiden van kabels en slangen op robots met een laag laadvermogen.
Dankzij het type retractiesysteem en de uitbreiding naar maat 60
kunnen nu meerdere kabels en slangen met grotere diameters veilig op de robot geleid worden.
TR.RSEC.60

Voordelig, lineair retractiesysteem TR.RSEL.60 + TR.RSEL.65

Bespaar kosten en installatieruimte

  • Productuitbreidingen van de bestaande RSEL retractiesystemen maat 70 en 85
  • De kabelrupsmaten 60 en 65 kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in automotive productie voor de voordelige handling van pakketten
  • Modulair ontwerp van de RSEL serie
Ga naarTR.RSEL.60 + 65