Uitermate flexibel en kostenbesparend
Dankzij de modulariteit is robolink® extreem flexibel, zodat het modulaire roboticasysteem op maat kan worden gemaakt voor individuele taken. Een andere factor is het feit dat het systeem kostenbesparend is. Dit maakt het zelfs voor kleine tot middelgrote ondernemingen mogelijk hun processen te automatiseren. De toepassingsgebieden zijn net zo uiteenlopend als de ontwerpen die mogelijk zijn met robolink®. Naast complete robotarmen, levert igus® ook robolink® componenten op individuele basis, zodat ze gecombineerd kunnen worden met de eigen componenten van de klant en met hun eigen besturingssystemen.
Uiteenlopende toepassingsgebieden robolink® kan met succes overal eenvoudig worden ingezet waar eenvoudige en monotone taken moeten worden uitgevoerd. Een voorbeeld: in machines voor het elektrisch testen van printplaten waar een robolink® knikarmrobot de printplaat in een testapparaat steekt, en direct eventuele defecte printplaten sorteert. Het gebruik van robolink® biedt twee materiaalvoordelen: de efficiency neemt to en menselijke fouten kunnen worden uitgesloten. Maar naast industrieel gebruik, zorgen de lage prijzen er ook voor dat robolink® tevens geschikt is voor onderwijsinstituten en R&D.