In veel toepassingen draait de robot slechts een paar graden rond as 1. Deze kleine draaihoek maakt een twisterchain of gelijksoortige oplossingen onnodig duur en ze nemen veel ruimte in beslag. Voor rotatiehoeken tot 270°, is het zwenkaansluitelement + bijpassende adapter voor installatie op de robot beschikbaar. De aansluitelementen met zwenklagers bieden extra flexibiliteit. De voordelen:
Rotatie rond as 1 tot wel 270°.
Slank, eenvoudig ontwerp en daarom extreem ruimtebesparend
Gemakkelijk en snel achteraf te monteren
Smeermiddelvrij lager
Uit voorraad leverbaar
Zwenk aansluitelement voor as 1 (roteer tot max. 270°)
geschikt zwenk aansluitelement afhankelijk van de kabelrupsgrootte, bijv.: TRC.60.087.0 past bij TR.907.835.60