Flexibiliteit zelfs bij kleine partijen en de automatisering van processen is een van de grootste uitdagingen, niet alleen in de verpakkingsindustrie. De verouderde productiefaciliteiten en hoge installatiekosten staan echter vaak in de weg van deze doelen.
Geautomatiseerde formaataanpassing is een mogelijke oplossing. Door grote delen van een productie-installatie met slechts één eenvoudige stap om te bouwen, wordt de bedrijfstijd geoptimaliseerd, een hogere verwerkingscapaciteit bereikt en de installatiekosten geminimaliseerd.
Bij moderne verpakkingsmachines en productielijnen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van geautomatiseerde formaataanpassing. Er kunnen echter ook grote kostenbesparingen worden gerealiseerd door achteraf in bestaande productie-installaties een geautomatiseerde formaataanpassing in te bouwen. Het modulaire tandwieloverbrengingssysteem maakt het eenvoudig en ruimtebesparend om rijbaanaanpassingen, bochtaanpassingen en zijgeleiding van transportsystemen in bestaande systemen te integreren. Het grootste deel van de eenvoudige montage kan tijdens de productie worden uitgevoerd, zodat de stilstandtijd tot een minimum wordt beperkt.
Met het Apiro® modulaire tandwielkastsysteem biedt igus® niet alleen een modulair en kosteneffectief systeem, maar ook een ruime ervaring op het gebied van industriële automatisering. Wij leggen u graag een compleet systeem uit incl. motor en ons succesvolle D1-besturingssysteem als aanvulling op de mechanische componenten.