Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Voordelig en compact: tandwieloverbrengingen voor servicerobot-taken


Spuitgegoten componenten maken het ReBeL® gewricht tot een kosteneffectief vlieggewicht


Met de ReBeL® serie, introduceert igus® voor het eerst low-cost robotica strain wave gears, waarmee 6 DOF robots, d.w.z. met zes assen, geïmplementeerd kunnen worden. Dit prototype is fundamenteel anders dan de vorige robolink® gewrichten: in plaats van stappenmotoren, worden lichte, borstelloze DC motoren (BLDC motors) gebruikt, die al tot de "state of the art" behoren op het gebied van service robotica.



Wat maakt ReBeL® zo speciaal?

 

  • Compacte unit bestaande uit gewricht, motor en motorbesturingssysteem

  • Geen besturingskast nodig

  • Smeermiddelvrije componenten

  • Compatibel met het igus Robot Control systeem

robolink® ReBeL gewricht

Robotarm met robolink® ReBeL gewrichten

Waar wordt ReBeL® toegepast?

 

  • Industriële en private toepassingen als cobot of service robot

  • Mobiele toepassingen

  • Inzamel- en leveringsdiensten

  • Pick & place taken

  • Montage-assistent

  • Vullen en leegmaken van vaatwassers


Koop servicerobots of bouw ze zelf

 

Met de gewrichten van de ReBeL serie kunt u uw eigen ReBeL robot met 6 DOF bouwen, of een 3 DOF Scara robot. In de toekomst kunt u de ReBeL servicerobot bij ons bestellen als kant-en-klaar compleet systeem.

robolink® ReBeL gewricht

Service

Hoe u ons kunt bereiken


Bezoek onze servicepagina of neem contact met ons op via de telefoon of het contactformulier.

Ga naar het contactformulier

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h