ReBeL®: volledig geïntegreerde enkelvoudige verbindingen
Bouw uw automatisering met een ReBeL® actuator. Met uw besturingssysteem...
Bouw snel uw eigen robot kinematica met volledig geïntegreerde individuele gewrichten. Op basis van de ReBeL®-tandwieloverbrenging kan een individuele robot worden ontworpen als een cobot met verbindingsschakels dankzij de extra elektronische componenten.
De ReBeL® tandwieloverbrenging kan gebruikt worden langs de laatste as van een knikarmrobot, lineaire robot of deltarobot. Het tandwieloverbrengingssysteem van de cobot helpt om een grote verscheidenheid aan cobotconcepten snel te implementeren. Door de plug & play oplossing hoeft u zich geen zorgen te maken over vermogenselektronica.
- Kan tot 5 keer sneller worden geïntegreerd dan tandwielkasten zonder besturingssysteem
- Tot 8 keer meer koppel dan RL-S-17
- 2 installatiegroottes
- 25% lichter dan standaard strain wave tandwielen