Oplossing
Voor het toevoeren van energie en data, boden we de klant
readychain - een compleet energietoevoersysteem, dat aansluitklaar geleverd wordt. Terwijl machine-experts voorheen zelf individuele kabelrups-schakels moesten assembleren en arbeidsintensief kabels moesten doorvoeren, is dit nu verleden tijd met ons geconfectioneerde systeem. Al met al kan de fabrikant ca. 80% van de werktijd besparen. Het energietoevoersysteem omvat servo- en encoderkabels van het
chainflex kabelprogramma alsmede slangen voor hydrauliek en koelmiddel. Alle componenten zijn al geconfectioneerd met de juiste connectoren. De kabels en slangen zijn specifiek ontworpen voor gebruik in de kabelrups en zijn getest onder realistische omstandigheden in ons eigen laboratorium met een oppervlakte van 3800 vierkante meter. Er wordt aan klanten een garantie voor het complete systeem aangeboden.
DVS Universal Grinding GmbH biedt de machine momenteel aan in twee maten. De UGrind 800 voor werkstukken met hartafstanden van niet meer dan 1200 millimeter en de UGrind 1500 voor maten tot 1800 millimeter. Voor de grotere, functioneel identieke machine, hoefde de kabelrups slechts met drie kabelrups-schakels te worden uitgebreid. Het
readychain systeem dat vandaag de dag in de machines wordt geïnstalleerd bestaat uit drie geconfectioneerde kabelrupsen. In de Z-as, voorzien twee lichtgewicht
E4.1L kabelrupsen (E4.38L serie) de multifunctionele revolver van de juiste kabels en slangen. Ze kunnen snel en kosteneffectief worden geassembleerd. Een
E4/light kabelrups (14240 serie), die ook zeer lichtgewicht en kosteneffectief is, wordt gebruikt in de X-as. Een gereduceerde zijschakeldikte en een dunnere dwarsverbinder geven de kabelrups meer ruimte in zijn interieur voor de kabels. DVS Universal Grinding GmbH is ook overtuigd van de kwaliteit van de kabelrups-systemen. De eerste machine met de readychain is al in gebruik bij een klant bij een hoge volume productie, 24 uur per dag, zes dagen per week, gedurende al meer dan 18 maanden, zonder enige problemen.