Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Vielseitig: Erstes iglidur® Tribo-Tape

Das Tribo-Tape von igus® ist geeignet zum vielfältigen Auskleiden tribologisch beanspruchter Flächen und Formen, zur Optimierung von Transportaufgaben, für Maschinenbetten etc. Bei einer Dicke von lediglich 0,5 mm (inklusive Kleberücken 0,65 mm) ist der Platzbedarf sehr gering. Die einfache Bearbeitbarkeit – der Zuschnitt ist mittels Schere möglich – und der optionale selbstklebende Rücken ergeben nahezu uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten.

Schmiermittel- und wartungsfrei

Einfach zu zuschneiden

Verklebbar

in kleinsten Bauraum einsetzbar


Typische Anwendungsbereiche: Maschinenbau, Fördertechnik, Vorrichtungsbau, Montagetechnik etc

Trobo Tape A180  
Trobo Tape A180  

Material: iglidur® A160

Geringe Reibwerte

Hohe Verschleißfestigkeit

Bis +90 °C


Im Vergleich zu ähnlich dünnen Kunststofffolien weist das kostengünstige iglidur® A160-Tape eine sehr hohe Verschleißfestigkeit auf.

Material: iglidur® V400

Extrem verschleißfest

Sehr medienbeständig

Bis +200 °C


Das sehr verschleißfeste und dabei sehr medien- und temperaturbeständige iglidur® V400-Tape weist im Vergleich zu Spezialprodukten für Maschinenbetten u.ä. im Test eine bis zu 10mal höhere Verschleißfestigkeit auf.

iglidur® Tribo-Tape ist für den einfachen und schnellen Einbau auch mit selbstklebenden Rücken erhältlich. Mit Kleberücken ist iglidur® A160 bis 70°C und V400 bis 200 °C einsetzbar.

iglidur® Tribofolie V400  
 
Verschleiß Tribo Tape A160

Verschleiß rotierend gegen Edelstahl-Stift (1.4305) F= 35 N, v= 0,5 m/min

Y = Verschleiß/Massenabnahme [mg/km]

A = Polycarbonat (PC)
B = Verbundgleitfolie
C = Polyetheretherketon (PEEK)
D = Polyetheretherketon (PEEK) mod. 1
E = Polyetheretherketon (PEEK) mod. 2
F = Polyethylenterphthalat (PET)
G = iglidur® A160

 
Verschleiß Tribo Tape A160

Verschleiß rotierend gegen Edelstahl-Stift (1.4305) F= 35 N, v= 0,5 m/min

Y = Verschleiß/Massenabnahme [mg/km]

A = iglidur® V400
B = PTFE-Bronze Compound

 

iglidur® Tribo-Tape A180

Lieferprogramm:
Art.-Nr.:
Bestellnummer Foliendicke    
 A160-T-005-0020 0,5 - op aanvraag 
 A160-T-005-0020-G 0,71 mit Kleberücken op aanvraag 
 A160-T-005-0050 0,5 - op aanvraag 
 A160-T-005-0050-G 0,71 mit Kleberücken op aanvraag 
 A160-T-005-0100 0,71 - op aanvraag 
 A160-T-005-0100-G 0,71 mit Kleberücken op aanvraag 
 A160-T-005-0500 0,5 - op aanvraag 
 A160-T-005-0500-G 0,71 mit Kleberücken op aanvraag 
 A160-T-010-0500 1 - op aanvraag 
 A160-T-010-0500-G 1,21 mit Kleberücken op aanvraag 
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD Productpagina Monsterbestelling PDF Prijsaanvraag Staffelprijs myCatalog

iglidur® Tribo-Tape V400

Lieferprogramm:
Art.-Nr.:
Bestellnummer Foliendicke    
 V400-T-005-0120 0,5 - op aanvraag 
 V400-T-005-0120-G 0,71 mit Kleberücken op aanvraag 
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD Productpagina Monsterbestelling PDF Prijsaanvraag Staffelprijs myCatalog
Bestellschlüssel:
Tribo Tape Bestellschlüssel  

Kleberücken
G1 = Temperatur -20°C bis +70°C
G2 = Temperatur -40°C bis +200°C

Breite [mm]

Dicke [mm]

Tape

iglidur®-Material

Technische Daten

Allgemeine Eigenschaften Einheit iglidur® A160 iglidur® V400 Prüfmethode
Dichte g/cm³ 1,0 1,51
Farbe blau weiß
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F. Gew.-% 0,1 0,1 DIN 53495
max. Wasseraufnahme Gew.-% 0,1 0,2
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl µ 0,09 - 0,19 0,15 - 0,20
pv-Wert, max. (trocken) MPa x m/s 0,25 0,5

Mechanische Eigenschaften
Biege-E-Modul MPa 1.151 4.500 DIN 53457
Biegefestigkeit bei 20°C MPa 19 95 DIN 53452
Druckfestigkeit MPa 37 47
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C) MPa 15 45
Shore-D-Härte 60 74 DIN 53505

Physikalische und thermische Eigenschaften
obere langzeitige Anwendungstemperatur °C +90 +200
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur °C +100 +240
untere Anwendungstemperatur °C -50 -50
Wärmeleitfähigkeit [W/m x K] 0,30 0,24 ASTM C 177
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C) [K-1 x 10-5] 11 3 DIN 53752

Elektrische Eigenschaften
spezifischer Durchgangswiderstand Ωcm > 1012 > 1012 DIN IEC 93
Oberflächenwiderstand Ω > 1012 > 1012 DIN 53482


Chemikalienbeständigkeit iglidur ® A160 iglidur ® V400
Alkohole + +
Kohlenwasserstoffe + +
Fette, Öle, nicht additiviert + +
Kraftstoffe + bis 0 +
verdünnte Säuren + +
starke Säuren + +
verdünnte Basen + +
starke Basen + -
Radioaktive Strahlen [Gy] bis 1 x 105 2 x 104
+ beständig 0 bedingt beständig – unbeständig