×
drylin SLWT linear module with double lead screw
Flexible and robust
The SLWT-1080 double linear unit offers a high degree of flexibility. The SLWT's low-profile, compact design combines two linear systems in a single design. The two carriages can be controlled independently.
Different lead screw pitches can be combined
Separate manual adjustment of carriages
High degree of flexibility
Clearance adjustment (optional)
Click the arrow to enlarge
Technical data
Delivery program:
Art.-Nr.:
SLWT-16120
SLWT-BB-16120
SLWT-1080
SLWT-10120
SLWT-BB-10120
Technical data
Ordering number
Stroke length
Shaft weight
Max. stat. load capacity
material of traverse
[mm]
[kg]
addit. (pro 100 mm)
Axial [N]
Radial [N]
Levertijd op aanvraag
SLWT-16120
op aanvraag
Voeg toe aan winkelmandje
Levertijd op aanvraag
SLWT-BB-16120
op aanvraag
Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
SLWT-1080
750
1,6
0,25
700
2800
Aluminium
op aanvraag
Voeg toe aan winkelmandje
Levertijd op aanvraag
SLWT-10120
750
2,3
0,23
700
2800
Aluminium
op aanvraag
Voeg toe aan winkelmandje
Levertijd op aanvraag
SLWT-BB-10120
750
2,3
0,36
700
2800
Aluminium
op aanvraag
Voeg toe aan winkelmandje
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD
3D-CAD
Monsterbestelling
Monsterbestelling
PDF
PDF
Prijsaanvraag
Prijsaanvraag
myCatalog
myCatalog
Dimensions [mm]
Ordering number
A
Al
H
E1
E2
E3
l
hw
f
lt
tk
ts
-0,3
-0,3
±0,15
±0,15
±0,15
±0,1
Levertijd op aanvraag
SLWT-16120
Levertijd op aanvraag
SLWT-BB-16120
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
SLWT-1080
108
100
29
94
94
87
244
24
1,5
22
11
6,8
Levertijd op aanvraag
SLWT-10120
154
100
30
140
140
87
360
24
15
30
11
6,8
Levertijd op aanvraag
SLWT-BB-10120
154
100
29
140
140
87
360
24
1,5
30
11
6,8
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD
3D-CAD
Monsterbestelling
Monsterbestelling
PDF
PDF
Prijsaanvraag
Prijsaanvraag
myCatalog
myCatalog
Ordering number
tg
kt
sk
s
sg
kq
d
T
l2
d2
d2
ha
standard
Alternativ
Levertijd op aanvraag
SLWT-16120
Levertijd op aanvraag
SLWT-BB-16120
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
SLWT-1080
M8
6,4
9,5
6,6
M6
4,4
10
TR10x2
17
TR10x2
6h9
14,5
Levertijd op aanvraag
SLWT-10120
M8
64
95
66
M6
44
10
TR10x2
17
TR10x2
6h9
14,5
Levertijd op aanvraag
SLWT-BB-10120
M8
6,4
9,5
6,6
M6
4,4
10
TR10x2
17
TR10x2
14,5
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD
3D-CAD
Monsterbestelling
Monsterbestelling
PDF
PDF
Prijsaanvraag
Prijsaanvraag
myCatalog
myCatalog
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Levertijd op aanvraag