Vooral bij bulkverplaatsingen worden lichtgewicht materialen met lange levensduur steeds belangrijker om gewicht, energie en geld te besparen.
Er werden carbonvezel-assen in combinatie met verschillende iglidur® lagers getest. De vastgestelde slijtagewaarden van de afzonderlijke materialen lopen sterk uiteen - en zijn ten delen ook een verrassing voor de igus® materiaalexperts. Niet elk iglidur® materiaal dat deel uit maakt van de duurlopers op metalen assen presteert goed op carbonvezel-assen.
De combinatie van carbonvezel-assen en polymeer lagers klinkt in eerste instantie wellicht te specifiek en onmogelijk. Maar carbonvezel-assen worden steeds interessanter voor diverse toepassingen, vanwege hun materiaaleigenschappen. Ze worden met name gekenmerkt door hun geringe gewicht en tegelijkertijd hoge buigsterkte.
25 verschillende high-performance polymeren werden getest in combinatie met carbonvezel-assen om uit te vinden welke de beste combinatie vormt qua slijtage-coëfficiënt. Voor dit doel, werden 2560 kilometers afgelegd op een testbank voor lineaire korte slagen.
Hier zijn enkele details uit de test:Radiale belasting van de lagers: 1 MPa
Snelheid van de as tijdens lineaire beweging: 0,1 m/s
Temperatuur: 23°C