iglidur® glijlagers zijn over het algemeen ongevoelig aan vuil en stof omwille van hun smeringsvrije droge werking. Dit is omdat het vuil niet voor lang in het lagerpunt blijft maar doorsijpelen.
In toepassingen met zeer hoge vervuiling zoals in bouwmachines of landbouwmachines, is het effect echter niet voldoende. In deze gevallen, is permanent bijsmeren een veelgebruikte methode om vervuiling buiten de lager te houden.
Met het nieuwe iglidur® SG03 afdichtingssysteem, kan u zonder smering werken en alsnog op een betrouwbare manier stof en vuil buiten de lager houden. Omwille van het ontbreken van smeerpunten, complexe smeergroeven en ingewikkelde toevoersystemen, kan u tijd en geld besparen en tegelijkertijd profiteren van de voordelen van iglidur® glijlagermaterialen.
Alle iglidur materialen bestaan uit drie componenten: basispolymeren, vezels en vulstoffen, vaste smeermiddelen, waarbij de lagers van iglidur materialen onderhoudsvrij en smeringsvrij zijn. Omdat het niet mogelijk is om met één universeel materiaal alle taken even goed uit te voeren, zijn er verschillende iglidur-materialen. Elk heeft een andere samenstelling van de drie componenten en een ander toepassingsgebied.
De basispolymeren zijn verantwoordelijk voor de slijtvastheid van de iglidur-materialen. Ze zorgen ervoor dat de smeermiddelen niet aan een te hoge oppervlaktedruk worden blootgesteld.
Deze componenten versterken de materialen zodat ze bestand zijn tegen hoge krachten of randbelastingen en continu kunnen worden gebruikt.
Ze smeren componenten van iglidur-materialen onafhankelijk van elkaar en voorkomen wrijving. Ze worden in het hele materiaal verdeeld in de vorm van microscopische deeltjes.