Oplossing
De bevoegde fabrikant van brugkranen, IMECA, koos voor
kabelrupsen van igus voor de energietoevoer van de kraan. Ze beschermen energie- en datakabels in een stevige kunststof kooi waarvan de segmenten bewegen op een manier die vergelijkbaar is met rups van een rupsvoertuig. Als de trolley zich aan de linkerkant van de giek bevindt, ligt de kabelrups in de geleidingsgoot. Als de trolley naar rechts rijdt, ligt de bovenloop van de ketting op de onderloop - de rups vouwt, de kabels worden vastgezet in kamers binnenin de kabelrups. De energietoevoer is daardoor ook veiliger, ruimtebesparender en onderhoudsvriendelijker dan een festooningsysteem. De kabelrupsen, die gemaakt zijn van tribo-polymeren, zijn ook robuust genoeg om jarenlang bestand te zijn tegen de barre weersomstandigheden op zee. Omdat bedrijven steeds vaker een "alles uit één bron" systeem willen vanwege de grote tijdsbesparing, heeft igus de kabelrups ook uitgerust met 17
chainflex kabels die allemaal op korte termijn en op tijd uit voorraad werden geleverd.