Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

igus® oplossingen voor de olie- en gassector

Bewegende energietoevoersystemen die functioneren onder extreme omstandigheden

Vuil, zout water, trillingen, extreme temperaturen, hoge mechanische belasting en explosiegevaar zijn de meest voorkomende problemen die de werking van apparatuur die gebruikt wordt voor de olie- en gaswinning kunnen hinderen. In dergelijke omgevingen, waar stilstandtijden kostbaar zijn, bieden kabelrupsen van igus® de prestatiekenmerken die nodig zijn om soepel en volcontinu te kunnen functioneren.

Uw voordelen:

  • Systeemleverancier voor aansluitklare complete systemen
  • 100% corrosievrij, zeewaterbestendig en beproefd en getest voor heavy duty toepassingen
  • Offshore geschiktheid gebaseerd op jarenlange ervaring
  • Lange levensduur, bijv. vergeleken met top drive service loops
  • Gewichtsbesparing tot wel 70% vergeleken met stalen kabelrupsen
  • Detecteerbare componenten (smart plastics) voor voorspelling van onderhoudstijden
  • Kabels speciaal ontwikkeld voor kabelrupsen met overeenkomstige certificaten voor de olie- en gassector
  • Verlaag de kosten en verhoog de veiligheid van apparatuur
Neem nu contact op met een expert

Geconfectioneerde kabelrups-systemen (readychain) met chainflex® kabels in top-drive systemen

 

Geschikte producten voor de olie- en gassector

Kabelrups serie E4.112  
Kabelrups serie E4.112

  • Robuust en tot wel 70% lichter dan staal
  • Speciaal inwendig verdeelsysteem voorkomt dat onderdelen er uit kunnen vallen
  • Modulair ontwerp

Kabelrups serie E4.350  
Kabelrups serie E4.350

  • Beproefd en getest voor zware lasten tot 650 kg/m
  • Bijvoorbeeld voor gebruik in geval van cantilever skids
  • Tot wel 50% lichter dan stalen kabelrupsen

Offshore kabelrups (OSC)  
Offshore kabelrups (OSC)

  • Modulair ontwerp garandeert dat kabels bereikbaar zijn
  • Treksterktes tot 187 kN mogelijk
  • Kabelbescherming in extreem zware omstandigheden

Geconfectioneerde kabels  
Geconfectioneerde kabels

  • Aansluitklare kabels met industrie-specifieke connectoren
  • Confectioneren van EX-connectoren
  • Getest conform corresponderende industriestandaarden

Geconfectioneerde energietoevoermodules  
Aansluitklare kabelrups-systemen

  • 95% minder confectioneringstijd
  • Reduceer montagetijd
  • Plug & play oplossingen, bijvoorbeeld voor top-drives

RBR rotatiesystemen  
Complete turnkey systemen

  • Rotatiesystemen tot wel 900° rotatie
  • Eenvoudige integratie in de structuur van de klant
  • Uitgebreide systeemgarantie mogelijk

Toepassingsvoorbeelden van klanten

Onshore boortoren  
Installatietijden en onderhoudswerkzaamheden op volledig geautomatiseerde onshore boortoren gereduceerd

Complete systemen uit één hand, voor alle bewegende machines zoals pipe handling apparaatuur en top-drives op deze volledige geautomatiseerde onshore boortoren

Pipe racker systemen  
Al vele jaren met succes in de offshore toegepast

Zelfs onder extreem hoge belastingen en in ruwe omstandigheden op olieplatformen, zijn de corrosievrije, lichtgewicht kabelrupsen van de E4.1 serie in staat hun sterke kanten te tonen.

Robots  
Complete kosteneffectieve systemen verkorten en faciliteren de installatie

Hier worden onder andere verschillende RBR systemen gebruikt met kabelrupsen in de gewrichten van de robot, waarbij de kabelrupsen verantwoordelijk zijn voor de toevoer van energie, data en media. De technische ontwikkeling, die vanwege de extreem beperkte installatieruimte zeer complex was, werd uitgevoerd door het igus® project engineering team.

Cantilever skids  
Gewichtsbesparend en kosteneffectief

In het geval van cantilever skids, zijn heavy-duty toepassingen een basis vereiste en kunnen geïmplementeerd worden met de E4.350 serie op een voordelige en gewichtsbesparende manier.

Tests: FAT (Factory Acceptance Test) en functietest

FAT: E4.350 kabelrups als haakoplossing voor installaties in de olie- en gassector

 

Functietest: igus® RBR rotatiesystemen in graafwielbaggers

 

Uw expert voor de olie- en gassector

Tim Schneebeck  

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt, dan helpen wij u graag!
Branche manager:Tim Schneebeck
Tel.: +49 2203 9649 7245

Diensten

Engineering service  
Engineering service

Vanaf de eerste tekening tot installatie en inbedrijfstelling on-site

Installatieservice  
Installatieservice

Installatie van kabelrupsen en alle componenten, met garantie

Testlaboratorium  
Kwaliteit

De productkwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd en gecertificeerd

Meer informatie

Gerelateerde websites