De geautomatiseerde verpakkingslijn
Voor de 3D-camera wordt een lineaire aandrijving van igus gebruikt, die wordt gebruikt bij het verpakken van meubels en op een hoogte van 3 meter wordt geïnstalleerd. Door de lineaire as in combinatie met de camera te gebruiken, kan een compleet beeldverwerkingssysteem worden bespaard, aangezien de camera naar de betreffende positie wordt bewogen.
- Enorme kostenbesparingen door het elimineren van een compleet camerasysteem
- Rijweg is variabel
- Zeer snelle terugverdientijd van de initiële kosten