Verander van taal :
Lichtgewicht, milieuvriendelijk en recyclebaar
"Voor de twee belangrijkste veiligheidselementen van een auto, de stuurinrichting en de remmen, vertrouwen we op igus® glijlagers. Het gewichtsvoordeel en de lage onderhoudsvereisten overtuigen ons telkens weer."
Leo Choisel, KG Automobiel

De jonge Franse autofabrikant KG Automobile heeft het motto "Less Is Better" hoog in het vaandel staan. Daarom heeft dit voertuig een lager gewicht, een lagere milieubelasting en een lager brandstofverbruik dan conventionele auto's. Tegelijkertijd is het voertuig ontworpen om leuk, praktisch en milieuvriendelijk te zijn.
Het terreinvoertuig biedt een totaal laadvolume van 520 liter en een bijzonder betrouwbaar en onderhoudsvrij modulair ontwerp. Het is ook milieuvriendelijk. Niet alleen vanwege zijn lage gewicht en lage brandstofverbruik. Bovendien wordt het voertuig ter plaatse bij KG Automobile geproduceerd en heeft recycling al een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het voertuig.

KG Automobile wilde een voertuig bouwen met vierwielaandrijving, ruimte voor twee personen en een gewicht van minder dan 300 kg. Het voertuig moest geschikt zijn voor alle weersomstandigheden, off-road zijn, weinig onderhoud vergen en legaal zijn op de weg. Een hele reeks eisen die de ontwerpfase complex maakten. Ook alle gebruikte onderdelen moesten aan deze eisen voldoen.
De iglidur® glijlagers en igubal® gewrichtslagers van igus® konden onder deze bedrijfsomstandigheden probleemloos aan de wedstrijd deelnemen. Ze overtuigen door hun mechanische weerstand, een zeer goede prijs en onderhoudsvrij gebruik zonder extra smeermiddelen. igubal® KSTM kussenbloklagers worden gebruikt voor de stuurkolom, igubal® KCLM kogelkoppen voor de stuurstangen en iglidur® glijlagers voor de geleiding van het rempedaal.
Hier vind je de gebruikte producten

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur