Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

iglidur® HSD350: steam-sterilisable all-rounder

... lubrication-free and sterilisable ...

iglidur® HSD350:  

The new material enables continuous use where hygiene is important, including regular sterilisation, with an outstanding price/performance ratio.

Continuous up to 180℃

Good liquid media resistance

Resistant to corrosion

For wet areas


Typical applications:Filling technology, medical and laboratory equipment

Input Critical Dimensions  
Dimensions according to ISO 3547-1 and special dimensions

Chamfer in relation to the d1

d1 [mm] f [mm]
Ø 1–6 0,3
Ø 6–12 0,5
Ø 12–30 0,8
Ø > 30 1,2

Genera l features
Density 1,46 g/cm3
Colour Beige
moisture absorption at 23 °C and 50 %r. h. 0,6 weight-%
Mechanical Properties:
Bending strength 67 MPa
Max. recommended surface pressure at room temperature 30 MPa
Thermal properties
Max. long term application temperature +180 °C
Max. short term application temperature +210 °C
Minimum application temperature -40 °C
Electrical Properties:
Specific forward resistance < 1013 Ω cm
Surface resistance < 1014 Ω

Product range, cylindrical bearings:

Part number d1 d1 tolerance d2 b1
 HSD350SM-0608-06 6 +0,01 - 8 6 op aanvraag 
 HSD350SM-0810-10 8 +0,013 - 10 10 op aanvraag 
 HSD350SM-1012-10 10 +0,013 - 12 10 op aanvraag 
 HSD350SM-1214-12 12 +0,016 - 14 12 op aanvraag 
 HSD350SM-1618-15 16 +0,016 - 18 15 op aanvraag 
 HSD350SM-2023-20 20 +0,020 - 23 20 op aanvraag 
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD Productpagina Monsterbestelling PDF Prijsaanvraag Staffelprijs myCatalog

Product range, flange bearings:

Part number d1 d1 tolerance d2 d3 b1 b2
 HSD350FM-0608-06 6 +0,010 - 8 12 6 1 op aanvraag 
 HSD350FM-0810-09 8 +0,013 - 10 15 10 1 op aanvraag 
 HSD350FM-1012-09 10 +0,013 - 12 18 9 1 op aanvraag 
 HSD350FM-1214-12 12 +0,016 - 14 20 12 1 op aanvraag 
 HSD350FM-1618-17 16 +0,016 - 18 24 17 1 op aanvraag 
 HSD350FM-2023-21 20 +0,020 - 23 30 21,5 1,5 op aanvraag 
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD Productpagina Monsterbestelling Prijsaanvraag Staffelprijs myCatalog
* After pressfit of the bearing in a housing with nominal dimension, the inner diameter of the bearings adjusts itself to an E10 tolerance.
Delivery times  
Delivery times

from stock/ex stock

More information: