Productafbeelding

Zware confectionering

Geconfectioneerde kabelrupsen en kabels speciaal ontworpen voor ruwe omgevingen

Kabelrupsen van igus worden vandaag al betrouwbaar gebruikt in verschillende toepassingen. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in zware toepassingen zoals in  shore power toepassingen , in de olie- en gasindustrie of in offshore- en landboorinstallaties en zijn bestand tegen de hoogste ladingen.
Alle componenten zijn ontworpen voor extreem zware omgevingsomstandigheden en  zijn geschikt voor het hanteren van zware ladingen. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen, chemicaliën, vuil en zout water.  
 
Niet alleen de kabelrups zelf, maar ook de elektrische kabels, hydraulische of pneumatische slangen en connectoren moeten bestand zijn tegen de omgevingsomstandigheden. Plug-in connectoren moeten een  geschikte beschermingsgraad hebben om  onder extreem zware omgevingsomstandigheden te kunnen worden gebruikt.
 
 

De montage van dergelijke systemen op deze schaal is allesbehalve triviaal. igus biedt alles uit één hand: als een  compleet geconfectioneerd systeem,  het zogenaamde readychain-systeem dat is afgestemd op uw eigen installatie.
 
Wij verzorgen de begeleiding en uitvoering van het project van A tot Z voor u  - van de beoordeling ter plaatse, de project planning, de aanschaf van alle componenten, het confectioneren, het testen van de individuele componenten of de montage, het transport tot de installatie ter plaatse.
Dien nu een aanvraag in

Verbeter techniek

Verbeter techniek

  • Robuust en corrosievrij: kabelrupsen voor ruwe omgevingen
  • Geoptimaliseerd voor de toepassing en aansluitklaar
Verlaag kosten

Verlaag kosten

  • Bespaar 68% montagetijd
  • Bespaar 89% inkooptijd 
  • Bespaar op montage- en testgereedschap
Bewijs

Bewijs

  • Geplooid, gesoldeerd, ingegoten epoxyhars
  • 100% getest  met Megger VLF Sinus 34kV
Duurzaamheid

Duurzaamheid

  • Duurzame ruwe componenten  (bijvoorbeeld Patton & Cooke, Amphenol of Proconect)
  • Smeermiddelvrij en continu belastbare igus® componenten

readychain® in booreilanden

Gebruik van geconfectioneerde kabelrupsen

Een landboorinstallatie wordt gebruikt om olie-, gas- of geothermische bronnen te boren. Modulaire systemen kunnen volledig samen worden verpakt en naar verschillende locaties worden verplaatst.
Eenmaal op de nieuwe locatie aangekomen, wordt de installatie weer in elkaar gezet om het volgende gat te boren. Twee parameters  zijn bepalend voor de economische efficiëntie van het systeem: ten eerste de  installatieruimte van het systeem, die zo klein mogelijk moet worden gehouden om een ​​rig-verplaatsing zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ten tweede, de  tijd die nodig is voor het verplaatsen van het tuig,  omdat het systeem gedurende deze tijd niet productief is.
 
Hier worden geconfectioneerde kabelrupsen , readychain-systemen  gebruikt. Aangezien een kabelrups door het gootsysteem loopt in een  vaste installatieruimte,  kan de  mast  aanzienlijk kleiner worden gemaakt. Om de bewegingstijd van de rig te verkorten, kan het readychain-systeem met Top Drive tijdens het transport van het systeem in de mast blijven.
 
Een tweede oplossing wordt geboden door de  e-loop  als een directe vervanging voor de conventionele service loops. Dit wordt ook geleverd als een readychain-systeem en biedt, in vergelijking met conventionele lussen, de voordelen van een kabelrupssysteem in combinatie met een  zeer sterk trekkoord. 
Kabelrups in een booreiland

readychain® in walstroomaansluitingen

Gebruik van een geconfectioneerde kabelrups: e-spool

Schepen moeten in havens worden voorzien van walstroom om de hulpaggregaten voor diesel aan boord uit te schakelen en zo het milieu te beschermen. Daarvoor moeten de schepen via een gestandaardiseerde stekker verbinding op het  stroomnet worden aangesloten .
 
Op de druk bezochte offshore-basis Mongstad in Noorwegen,  wordt een betrouwbaar, robuust en flexibel systeem gebruikt om walstroom  van igus te voorzien.
Een  geconfectioneerde e-spool  is geïntegreerd in een drie meter lange container die door vorkheftrucks kan worden gehanteerd om het systeem langs de verschillende ligplaatsen te positioneren.
De container beschermt het systeem ook tegen de zware omstandigheden en de effecten van havenactiviteiten. Het readychain-systeem is een oplossing zonder slipring. Alle kabels zijn vast bedraad, wat ook de onderhoudsinspanning vermindert.

Heavy-duty plug-in connectoren
Heavy-duty plug-in connectoren 2
Heavy duty confectionering
Heavy-duty confectionering 2

Aanvraag: Confectionering

USP picture Vraag individueel confectionering aan
Heeft u een speciale en robuuste totaaloplossing nodig voor de zware sector? Laat ons uw wensen weten en wij maken een energietoevoersysteem dat individueel is aangepast aan uw systeem, dat klaar voor installatie wordt geleverd of direct wordt geïnstalleerd.
Vraag hier

Voorbeelden van zware toepassingen

USP picture Energietoevoersystemen in veeleisende omgevingen
De kabelrupsen van igus worden tegenwoordig al betrouwbaar gebruikt in tal van toepassingen - het leiden en beschermen van kabels en slangen op olieplatforms, in staalfabrieken of zware machines.  Ontdek het zelf!
Ga naar toepassingsvoorbeelden

readychain compleet systeem

readychain compleet systeem Van A tot Z 
Wij nemen de begeleiding en uitvoering van het project voor u uit handen - van de beoordeling ter plaatse, de projectplanning, de aanschaf van alle componenten, het harnas, het testen van de individuele componenten of de montage en het transport tot de installatie ter plaatse.
Ga naar het readychain overzicht


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.