guidelite ECO is een zeer kosteneffectieve, PVC-geleidingsgoot die eenvoudig en uiterst snel kan worden geïnstalleerd. Het constructieprincipe van een beproefde kabelrups en kunststof goot is zeer veilig omdat er geen open elektrische geleiders zijn. In tegenstelling tot stroomrailsystemen kunnen lichtsignalen, vloeistoffen en lucht veilig worden geleid. igus guidelite ECO is aansluitklaar beschikbaar vanaf € 38/m (*inclusief trog, kabelrups [Link pagenr="1767"title="E2.15.050.048.0"] Bevulling: 5x enkelader 6 mm² plus een bus- of glasvezelkabell)
Slaghoogte |
| Materiaal kanaalzijkanten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
tot 40 meter | 4 m/s² | PVC |
Deze verticale iglidur polymeer geleidegoot is geschikt voor kabelrupsen met onderdeelnummers E2.15.050.048.0, E2C.15.050.048.0 en E2i.15.050.048.0.
Materiaal:
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h