Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

chainflex® CFSPECIAL kabelpakket voor TopDrive systemen in de e-loop

Het juiste kabelpakket bestaande uit motor, data & hybride-kabel voor uw TopDrive systeem

Voor de kabelrups e-loop wordt een hoogwaardige, modulaire familie van kabels gecreëerd die precies op deze toepassing is afgestemd en een maximale duurzaamheid garandeert.

Bestel nu direct!

De e-loop is de probleemoplosser voor alle hangende toepassingen in extreem ongunstige omgevingsomstandigheden. Deze kabelrups is speciaal ontworpen en gebouwd om servicelussen op booreilanden te vervangen.  Hij is schokbestendig, heeft een vaste buigradius en kan over de hele lengte worden geopend. De kabels zijn aan de uiteinden afzonderlijk van trekontlasting voorzien om de modulariteit bij onderhoud te garanderen.
 
Met de nieuwe CFSPECIAL.5xx kabels is er nu eindelijk een geschikte reeks kabels in de chainflex catalogus, die nog eens 35% aan kosten kunnen besparen wanneer ze bij deze ene igus-bron worden gekocht.  

Verbeter techniek

Verbeter techniek

  • Harmonisatie met alle componenten van de TopDrives voor optimale pasvorm in connector en kabelrups.
  • Als standaard producten snel beschikbaar voor reparaties en retrofits

Verlaag kosten

Verlaag kosten

  • Vermindering van de kosten met ongeveer 35% doordat er geen eenmalige producten voor projecten hoeven te worden vervaardigd.
  • 36 maanden garantie

Bewijs

Bewijs

  • Extreem hoge belastbaarheid door het gebruik van trekelementen met hoge treksterkte, bewezen in tests met meer dan 15.000% ten opzichte van DIN VDE 0298.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

  • Dankzij levering op afroep wordt overmatig kabelafval vermeden
  • De mogelijkheid om het gehele systeem te repareren leidt tot een langer gebruik van het totale energievoorzieningssysteem



Hier is de volledige nieuwe CFSPECIAL.5xx-productreeks

Individuele aders:

Artikelnr.Aantal aders en nominale aderdoorsnede Uitwendige diameterKopercorrectieGewicht  
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]  
CFSPECIAL.572.700.01(1x70)Cop aanvraagop aanvraagop aanvraag bestel
CFSPECIAL.572.2400.01(1)C31,525812871 bestel
CFSPECIAL.572.3000.01  (1)C34,031893553 bestel
CFSPECIAL.572.4000.01(1)C37,542694704 bestel

 
Datakabel:
Artikelnr.Aantal aders en nominale aderdoorsnedeUitwendige diameterKopercorrectieGewicht  
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]  
CFSPECIAL.532.15.08.02(8x(2x1,5)C)C30,05131014 bestel
CFSPECIAL.532.15.16.02(16x(2)C)C36,59791659 bestel

 
Hybride-kabel:
Artikelnr.Aantal aders en nominale aderdoorsnedeUitwendige diameterKopercorrectieGewicht  
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]  
CFSPECIAL.592.001(30G4.0+4x(2x2.5)C)C44,017502735 bestel


Welk energievoorzieningssysteem is zinvol voor topcrive-systemen?

Modulair e-loop kabelrups-systeem

De olie- en gassector is geen gemakkelijke sector, vooral niet in de zogenaamde upstream productie- en winningssector. Gedreven door de olieprijs moeten fabrieken tegenwoordig steeds efficiënter werken om op de markt te overleven.  Het energievoorzieningssysteem in het middelpunt van de installatie, de TopDrive, speelt een doorslaggevende rol bij de efficiëntie ervan. Voor oudere installaties moet het energievoorzieningssysteem zo gemakkelijk mogelijk te onderhouden en kosteneffectief zijn. Voor nieuwe systemen moet het energievoorzieningssysteem overeenkomen met de mate van automatisering van het systeem, gebaseerd op de factor tijd.
 
Om kabels veilig te geleiden in hangende toepassingen, heeft igus de e-loop ontwikkeld als alternatief voor de servicelus - bij uitstek geschikt voor driedimensionale toepassingen.  De e-loop combineert de voordelen van een kabelrups van polymeer met die van een trekkabel met hoge sterkte. Binnenin de kabelrups brengt het trektouw de trekkracht over op de aansluitelementen en de constructie. Het resultaat is dat de kabels volledig vrij van belasting blijven.  De modulaire kabelrups van hoogwaardig polymeer maakt altijd een gedefinieerde buigradius mogelijk en is bestand tegen trillingen en schokken.

Leer hier alles over e-loop


Whitepaper: kabelgeleiding in verticale boorinstallaties

Een nieuw ontwikkeld alternatief voor servicelussen op verticale boorinstallaties biedt een aanzienlijk langere levensduur onder uiterst ongunstige milieuomstandigheden.
 
In dit whitepaper vindt u de volgende onderwerpen:

  • Toepassingsgebieden van de e-loop 
  • State of the art in de servicelus
  • Crashtest voor kabelrupsen


Projectplanning

Projectplanning

Op maat gemaakte oplossingen buiten de productcatalogus om voor speciale toepassingen.

Meer informatie

36 maanden chainflex garantie

chainflex garantie

We geven met vertrouwen 36 maanden garantie op onze kabels , omdat we dankzij meer dan 30 jaar ervaring en 700 gelijktijdige experimenten in ons testlaboratorium van 3.800 m² betrouwbare voorspellingen kunnen en durven te doen over de levensduur van onze kabels.

Meer informatie

readychain compleet systeem

RC totaaloplossing

Alles uit één bron!  De confectioneringstijd neemt tot 95% af

Meer informatie