Betrouwbare e-loop® kabelgeleiding voor top drives

Weersbestendigheid met eenvoudig onderhoud, alsmede eenvoudige montage en demontage

Om olie uit de grond te halen zijn diepe boorinstallaties met top drive systemen nodig. Vaak is er sprake van extreme omstandigheden: weer en wind, vuil en ruwe omgang met systemen en apparatuur hebben invloed op machineonderdelen. Voor kabelgeleiding hebben fabrikanten en exploitanten tot nu toe vertrouwd op service-loops, die vaak een aantal problemen met zich meebrengen. Kabels kunnen bewegen in de service-loops, die geen gedefinieerde buigradius hebben. Bij extreem winderige omstandigheden kan de vrijhangende service-loop vast komen te zitten in de mast of het verlichtingssysteem en worden afgescheurd. Een ander probleem is dat het gehele slangenpakket vervangen moet worden als één slang defect is. Om kabels, zelfs kabels met grote dwarsdoorsneden en een groot gewicht, betrouwbaar te geleiden bij hangende toepassingen, heeft igus de e-loop ontwikkeld.
De e-loop combineert de voordelen van een kunststof kabelrups met die van een trekkabel met hoge sterkte. Binnenin de kabelrups brengt het trekkoord de trekkracht over op de aansluitelementen en de constructie. De e-loop wordt niet alleen gebruikt in de olie- en gasindustrie, maar ook in de offshore-industrie en voor stroomtoevoer op land, bouwmachines en windturbines.
  • Geleid slangen en kabels betrouwbaar in één systeem
  • Bestand tegen weer en vuil
  • Beschermt tegen stoten dankzij robuuste externe body van PU
  • Kabels kunnen worden toegevoegd of vervangen, zelfs tijdens bedrijf
  • Secundaire borgspanning voor alle boutverbindingen biedt een grote bedrijfszekerheid
Vraag nu een project aan met de e-loop
e-loop kabelgeleidingssysteem in een installatie voor diep boren
De e-loop voor top drive applicaties

Hoe de e-loop is ontworpen

1) Het interieur  bestaat uit vier spuitgietdelen. Twee ervan vormen de dwarsverbinder in de kabelrupsschakel en worden vastgeschroefd (onverliesbaar). De schroefverbindingen klemmen ze op het trekkoord.

2) Externe beschermers  van schokabsorberend PU-beschermermateriaal beschermen de kabelrups en kabels tegen harde schokken.

3) De afzonderlijke kabelrupsschakels worden op het trekkoord met hoge sterkte geklemd. Het touw zelf is een touw van kunststofvezels met een toelaatbare trekbelasting van 50 kN.

4) De  aansluitelementen  van de e-loop zijn sterke stalen montagebeugels. Het kunststofvezeltouw, dat de volledige trekkracht van de e-loop absorbeert, is een integraal onderdeel van de beugels.
Lijn

Naar e-loop productselectie

Dynamische e-loop

Dynamisch, dwarsverbinders elke schakel | Voor vrijwel elke toepassing

Artikelnr.Inwendige breedte BI [mm]Uitwendige breedte Ba [mm]Buigradius [mm]Kabeldiameter [mm]Vulgewicht [kN]
ELP.220.01.D150220380384
ELP.300.01.D230300500757
ELP.430.01.D36043068010811
ELP.TD.3002303005007550
Statische e-loop

Statisch met dwarsverbinders op elke 2e schakel voor puur statische kabelgeleiding

Artikelnr.Inwendige breedte BI [mm]Uitwendige breedte Ba [mm]Buigradius [mm]Kabeldiameter [mm]Vulgewicht [kN]
ELP.220.01.S150220175384
ELP.300.01.S230300210757
Complete e-loop set

Koop de e-loop als complete set

Bestel de e-loop in slechts drie muisklikken. Bespaar veel tijd en verlaag de kosten aanzienlijk.


▶ Bestel nu de e-loop

Eigen testlaboratorium voor de e-loop

e-loop lasttest
Continue test van een volledig geconfectioneerde e-loop met kabelvulling voor een 500 t top drive. De test wordt buiten uitgevoerd met alle omgevingsinvloeden en gesimuleerde wind en trilling.

Het resultaat: De test heeft 170.000 dubbele slagen uitgevoerd, wat overeenkomt met 4,5 jaar continu bedrijf. Er zijn geen weersinvloeden die de functionaliteit van de e-loop beïnvloeden. Zijwaartse botsingen, stoten en trillingen hebben geen invloed op de e-loop.
e-loop breuktest
Testopstelling: de e-loop wordt vanaf een hoogte van tien meter op een kluis gedropt en raakt deze met volle kracht.

Het resultaat: De e-loop weerstond de impact zonder problemen, wat aantoont dat het ontwerp onbreekbaar en schokbestendig is.
Lijn
Whitepaper: e-loop in verticale boorinstallaties
Whitepaper

e-loop in verticale boortorens

Een nieuw ontwikkeld alternatief voor de service-loops op verticale boortorens biedt een aanzienlijk langere levensduur onder extreem zware omgevingsomstandigheden.


▶ Download nu de whitepaper

De e-loop onder ongunstige omstandigheden
Whitepaper

De e-loop onder ongunstige omstandigheden

De e-loop wordt gebruikt onder zware omstandigheden, zoals in emmerwielbaggermolens, scheepslossers en offshore windturbineconstructie


▶ Download nu de whitepaper

Lijn

De meest fascinerende projecten met e-loop

Montage van twee kabelrupsschakels van de e-loop
e-loop in de fabriek

Veelgestelde vragen (FAQ's) voor de e-loop

Hoe kan ik energie betrouwbaar en veilig geleiden bij toepassingen met een hoge belasting? Wat is een service-lus en welke alternatieven zijn er voor service-loops en navelstrengen?
Een service-lus wordt gebruikt om kabels en slangen in hangende toepassingen te geleiden en taken uit te voeren zoals het leveren van energie aan een top drive. Hiertoe worden kabels vaak samengegoten in een dress pack.
Om ervoor te zorgen dat zware kabels met grote dwarsdoorsneden betrouwbaar kunnen worden geleid in hangende toepassingen, heeft igus de e-loop ontwikkeld als alternatief voor de service-loop. Het energietoevoersysteem is een rond, driedimensioneel modulair systeem, dat op trekontlaste kabels met een gedefinieerde buigradius kan bewegen. De kabels kunnen afzonderlijk worden gebruikt en tijdens onderhoud worden vervangen. De kabelrupsschakels kunnen ook op elk gewenst moment worden vervangen.

Hoe absorbeert de e-loop krachten?
Het nieuwe igus energietoevoersysteem is gebouwd rond een zeer sterk kunststof koord dat de trekkrachten van de kabel absorbeert. Het koord is gemaakt van een synthetische kunststofvezel en is dus breukvast, weerbestendig, flexibel en corrosievrij.
Hoe kan ik de kabels in de e-loop vervangen?
Loshaken, neerleggen, losschroeven, kabel(s) verwisselen, dichtschroeven, opnieuw monteren. Dat is alles wat er nodig is voor het onderhoud, dankzij de eenvoudige modulaire opbouw van de kabelrups. Voor die uiterst zeldzame gevallen moet u altijd een vervangende kabelrups achter de hand hebben om uitvaltijd te voorkomen.

Hoe levert igus de e-loop en hoe wordt deze geïnstalleerd?
igus levert de e-loop op de manier waar u de voorkeur aan geeft: ofwel volledig gemonteerd of volledig geconfectioneerd, op een haspel of op een pallet. Er is een gedefinieerde schroefdraad aan het einde van de e-loop voor extra montage. Ons montageteam zorgt graag voor de montage.
 

Hoe kan worden voorkomen dat componenten omlaag vallen?
De afzonderlijke kabelrupsschakels zijn allemaal geborgd met schroefverbindingen, zodat er geen onderdeel kan vallen.


chainflex® top drive kabels

chainflex top drive kabels Het juiste kabelpakket bestaande uit motor-, data- en hybridekabels voor uw top drive systeem.

Installatie-instructies voor e-loop

Installatie-instructies voor e-loop Hoe u de e-loop met en zonder kabels monteert. 

e-loop brochure

e-loop brochure Download de e-loop brochure (PDF), waarin alles staat wat u moet weten over de e-loop.

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.