Rijden met alleen de handen: Darios, de digitale gas-ring op het stuurwiel
"De versnellingsring is het beste product op de markt. Het vakmanschap is fantastisch en de betrouwbaarheid ervan is ongeëvenaard. Tot nu toe heb ik in totaal 785.000 kilometer gereden zonder technische problemen. Ja, 785.000 kilometer of 19,6 keer de wereld rond."
Dit is slechts een van de vele enthousiaste klantreferenties van Darios-gebruikers. En geen wonder, Kempf eist immers de hoogste kwaliteit voor zijn producten en biedt zijn klanten 30 jaar garantie op al zijn rijhulpmiddelen.
KEMPF werd in 1955 opgericht door Hans Kempf, die door polio moeilijk kon lopen. Als een enthousiaste monteur, vond hij de gasring uit, om in staat te zijn te rijden met beide handen aan het stuur. Tegen de tijd dat hij in 2002 stierf, had hij hulpmiddelen bij meer dan 100.000 voertuigen ingebouwd.
Het door Kempf ontwikkelde handgassysteem is het enige op de markt dat zich aanpast aan de snelheid van het voertuig: bij lage snelheden is de acceleratie zacht, progressief en zuinig, terwijl het bij hoge snelheden dynamisch is, zodat rijden veiliger is en de bestuurder kan snelle inhaalmanoeuvres nauwkeurig en gemakkelijk uitvoeren. Alle gebruikelijke stuurfuncties, zoals verstelbaarheid, airbag en claxon, blijven behouden. Ook de pedalen blijven functioneel – Darios kan worden gedeactiveerd door middel van een schakelaar, zodat andere bestuurders het voertuig op de gebruikelijke manier kunnen bedienen.