Oplossing
Voor hun hangars kozen de ingenieurs voor
producten uit de drylin W-serie – lineaire rails van aluminium en sleden van gegoten zink – waarop de platforms tegenwoordig zijn gemonteerd.
Het drylin W geleidingssysteem biedt een aantal doorslaggevende voordelen die tot deze keuze hebben geleid. De lineaire lagers zijn kostenbesparend en nagenoeg onderhoudsvrij. Dit komt omdat de staande lagerblokken van de slede zijn gemaakt van iglidur J high-performance kunststof, waarvan de vaste smeermiddelen zorgen voor een wrijvingsarme, onderhoudsvrije droge werking - zonder een enkele druppel smeerolie. Dit vermindert de onderhoudskosten die zouden voortvloeien uit het tijdrovende reizen van een monteur alleen aanzienlijk. Doordat de lagertechniek zelfreinigend is, zijn er geen reinigingswerkzaamheden nodig. De sledelagers schuiven op de lineaire rails in plaats van te rollen, dus duwen ze het vuil voor zich uit totdat het uiteindelijk van de rails valt. De geharde, geanodiseerde aluminium rails zijn extreem temperatuurbestendig (-20 tot +40°C), ook UV-stralen en vocht zijn voor hen geen probleem. De bekledingen in de sledes kennen ook een lage vochtopname (slechts 0,3 procent).
De drone-hangar en soortgelijke oplossingen hebben exabotix al snel laten groeien. Het bedrijf telt nu 30 medewerkers en dat aantal stijgt. Het heeft ook plannen voor de toekomst. Zo overweegt het momenteel om de hangar te vergroten. Dit zou resulteren in een container die pakketbezorgers zouden kunnen laden met vijf drones om pakketten in landelijke gebieden te bezorgen.