Oplossing
igus adviseerde het gebruik van een kabelrups voor zwaar gebruik, wat de perfecte oplossing bleek te zijn voor de toepassing.
De offshore energieketting is bevestigd aan de meerpaal aan de steigerzijde met een draaibare beugel en aan de zijkant van de FSU met een verwijderbare extensie-dwarsverbinder.
Het robuuste en flexibele kabelrups-systeem geleidt en beschermt twee middenspanningskabels. De
kunststof rups voor zwaar gebruik maakt indruk met zijn stevig vastgeschroefde
kabelgeleider en inwendige verdeling, en is gemaakt van speciale kunststoffen voor extreme toepassingen. Alle trekkrachten worden geabsorbeerd door de binnenliggende touwen. Het gebruik van deze speciale kabelrups maakte een passief ontwerp mogelijk zonder mechanische elementen door de continue beweging van de FSU.
De doorslaggevende factor was de gecontroleerde buigradius van de kabelrups, die de kabels beschermt tegen overmatig buigen, zelfs tijdens een storm. De kabels zijn uitgerust met speciale 3-fasige middenspanningsconnectoren. Het belangrijkste veiligheidselement is echter de noodstop. Martin Tiling, Industry Manager Shore Power bij igus, legt uit hoe het werkt: "In geval van nood meten we de rupslengte. Als de FSU afdrijft voordat deze is losgekoppeld van het systeem, zal het systeem eerst een alarm afgeven en vervolgens de noodstop starten. Nadat de stroomtoevoer is uitgeschakeld, kan het aansluitpunt aan de walzijde van de kabelrups uit het speciale bevestigingspunt worden getrokken zonder dat er een vlamboog ontstaat.