Tot 350 mm retractielengte op basis van elastomeerbanden (RSEL) of trekveren (RSSL)
Voorkom vorming van lussen op de robotkop met het RSEL- of RSSL-retractiesysteem. De twee systemen zijn specifiek ontworpen voor autoproductie voor robots met gemiddelde tot hoge werkbelasting. Door de compacte afmetingen van het systeem en de nauwe geleiding van de kabelrups op de robot wordt ook het werkgebied van de robot tot een minimum beperkt.
Productinformatie over de RSEL & RSSL
In vergelijking met de lineaire RSE, is het retractiesysteem nog sterker geoptimaliseerd qua kosten
Door zijn standaardafmetingen en het zeer compacte ontwerp kan het RSEL- en RSSL-retractiesysteem direct op de 3e as van alle gangbare robottypen worden geïnstalleerd
Gemakkelijk achteraf te monteren
Voorkomt dat de hangende kabelrups de beweging beïnvloedt of beperkt.
Kan ook gebruikt worden in zeer dynamische toepassingen
Kort type tot 656 mm
Voor robots met hoge en gemiddelde werklasten
Het vaste uiteinde van de kabelrups is vrij te kiezen dankzij het lineaire ontwerp
Afmetingen RSEL en RSSL
De dimensies A, B en C veranderen al naar gelang de geselecteerde kabelrupsindex. Beide systemen zijn verkrijgbaar in de maten 60, 65, 70, 85 en 100
Het verschil tussen TR.RSEL en TR.RSSL
De TR.RSEL en de TR.RSSL verschillen niet in afmetingen of uiterlijk. Het grote verschil zit binnenin de systemen. Lees wat het is en wat de reden ervan is.
Röntgenfoto-weergave van een TR.RSEL-retractiesysteem
Het onderdeelnr. TR.RSEL.60 staat voor triflex® (TR) en R(etraction) S(ystem) E(lastic) L(inear) in de kabelrupsmaat60. Bij dit systeem wordt de terugtrekkracht bereikt via elastomeerbanden, wat zorgt voor een soepele en consistente terugtrekkracht. De elastomeerbanden hebben hun waarde al bewezen in de TR.RSE, zijn grote en langere broer, en zijn overgenomen in de TR.RSEL, een kortere en dus ook kosteneffectievere oplossing.
In de TR.RSSL.60 staan de letters en cijfers voor triflex (TR) en R(etraction) S(ystem) S(pring) L(inear) in kabelrupsmaat60. In plaats van de elastomeerbanden wordt de retractiekracht via veerelementen gerealiseerd. Het gebruik van veren maakt ze onafhankelijker van olie of oliedampen, die door de vele verschillende samenstellingen mogelijk invloed kunnen hebben op de elastomeerbanden. Als olie of oliedampen in uw toepassing geen rol spelen, adviseren wij vanwege de vlottere werking de TR.RSEL.