igus lineaire modules met tandriemaandrijvingen zijn vooral geschikt voor toepassingen met lange rijwegen waarde hoogste snelheden zonder herhaling nodig zijn. igus maakt onderscheid in het compacte ontwerp van de tandriemassen in drie constructietypen, die als volgt verschillen:
Basis serie: deze serie wordt aangedreven door een smeermiddelvrije lineaire geleiding met een (zwarte) neopreen tandriem, versterkt met glasvezel. De aandrijfas, bestaande uit vierkant staal en een tandwiel gemaakt van high-performance polymeer, rust op twee diepgroef kogellagers. De aandrijfpen is 6x6 mm vierkant en gemaakt van roestvaststaal. Inbegrepen in de levering is een polymeer adapter met pendiameter van 10 mm.
Standaard serie:de smeermiddelvrij lineaire module wordt ook aangedreven door een tandriem gemaakt van met staal versterkt polyurethaan (wit). De afbuigas en aandrijfpoelie (één stuk) zijn gemaakt van gecoat staal (of roestvaststaal). De aandrijfassen zijn gemonteerd in twee diepgroef-kogellagers.
econ serie:veel invoerbewegingen vereisen voordelige effectieve lineaire assen die zich richten op pure insteltaken. Deze con serie met tandriem werd ontwikkeld voor de snelle positionering van lichte lasten. Vanwege het compacte ontwerp en de lichtgewicht aluminium en polymeer combinatie, is de econ versie voor tandriemassen het perfecte alternatief voor zelf gemaakte oplossingen.