Slag: 315 mm
Belasting: 250 N (radiaal, centrisch)
Snelheid: 0,22 m/s.
Pauzetijd: 1 s.
Draadspindel: steile schroefdraad, 10 x 25 mm
Moer: SWZ-W-3008 (lengte 30 mm)
Gerealiseerd aantal cycli tot stop: 544.000 cycli
Axiale speling na test: ca. 0,6 mm
Koppel na test: 0,8 Nm