drylin® T - Technische gegevens

drylin® T
drylin® T
drylin® - Technische gegevens
glijstang
MateriaalAluminium, geëxtrudeerd profiel
MateriaalAlMgSi0,5
coatingHard geanodiseerd aluminium, 50µm
Hardheid500 HV
Glijdende slede
BasisstructuurAluminium, geëxtrudeerd profiel
MateriaalAlMgSi0,5
coatingGeanodiseerd, E6/EV1
SchuifelementenOnderhoudsvrij glijlagermateriaal iglidur® J
Bouten, verenRoestvast staal
Dekselkunststof (TW-01/TWA-01), staal (TW-02)
Max. Snelheid oppervlak 15 m/s
Temperatuurbereik-40 °C tot +90 °C
drylin_t_tech_dat_2
drylin_t_tech_dat_2
  • Door de lage massatraagheid en het ontbreken van rolcomponenten zijn hoge versnellingen en - op korte termijn - extreme snelheden tot 30 m/s mogelijk.
  • drylin® T lineaire geleidingen lopen droog en zijn daarom ongevoelig voor vuil. Vuildeeltjes kunnen zich niet vastzetten in smeermiddelen
  • Bijzonder geschikt voor gebruik in de levensmiddelen-, medische en cleanroomtechniek, omdat er geen smeermiddelen in het milieu terechtkomen
  • Dankzij de corrosiebestendigheid kunnen de drylin® T lineaire geleidingen onder water worden gebruikt
  • Eenvoudige hogedrukreiniging
  • Weinig trillingen en zeer stil
  • De combinatie van de glijpartners geanodiseerd aluminium en iglidur® J heeft een bijzonder laag losbreekmoment
  • drylin® T kan worden gecombineerd en uitgewisseld met standaard lineaire kogellagergeleidingen
  • Let op: dit is een technisch oppervlak. Afhankelijk van de laagdikte kunnen optische kleurverschillen niet worden vermeden.

drylin® T - toelaatbaar draagvermogen, statisch

drylin_t_tech_dat_3
drylin_t_tech_dat_3
TypeC0Y [kN]C0(-Y) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]M0Y [Nm]M0Z [Nm]
04-070,20,20,11,20,60,6
04-09 0.480.480,243,41,81,8
04-120,960,960.489,24,44,4
04-151,41,40,71788
01-15442322525
01-207,47,43,7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
drylin® T - toelaatbaar draagvermogen, dynamisch
drylin_t_tech_dat_4
drylin_t_tech_dat_4

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop