Zes verschillende typen spindelmoeren gemaakt van zes verschillende materialen met individuele specificaties zijn beschikbaar. Geschikte draadspindels zijn beschikbaar in steile, trapezium en metrische schroefdraad en in roestvaststaal, staal en aluminium. Het assortiment van spindelmoeren en draadspindels omvat diameters van 4 tot 50 mm en spoedwaarden van 0,5 tot 100 mm.
Draadspindels gemaakt van roestvast staal en spindelmoeren gemaakt van iglidur® high-performance polymeren maken onze drylin® draadspindeltechnologie absoluut smeermiddel- en onderhoudsvrij. De stille werking en vuilbestendigheid biedt een scala aan mogelijk toepassingen onder uiteenlopende omstandigheden. Hier vindt u alle maten duidelijk gepresenteerd:
Naar de webshop
Spindelmoeren
► Zes verschillende materialen en een smeermiddelvrije werking ► Lage wrijvingscoëfficiënt en hoge efficiëntie ► Tot wel 50,9% lagere inkoopkosten
Overtuig uzelf van de kwaliteit van dryspin techniek en vraag hier uw gratis draadspindel-sample aan. U zult belangrijke informatie vinden over de specificaties en voordelen van de dryspin draadspindeltechniek op de verpakking van het sample.
Ga naar de overzichtspagina van de dryspin® draadspindeltechniek
Hier kunt u alle informatie vinden die u nodig heeft
Ontdek meer over dryspin spindeltechniek en maak kennis met alle voordelen. Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk contact, onze experts helpen u graag.
► Toepassingsvoorbeelden ► Levensduurcalculator en draadspindelconfigurator ► FAQ ► Vele andere nuttige onderwerpen