Lagerpunten in inspectierobots trotseren de ruwe Noordzee
Het reinigt, inspecteert en verwijdert stalen constructies op het Deense gasplatform: Tyra de robotcrawler, een robot die gevaarlijke en dure duiken overbodig maakt. Om de robot te beschermen tegen corrosie en slijtage tijdens zijn werk in de ruwe Noordzee, vertrouwen de ingenieurs op hoogwaardige polymeren van de specialist in motion plastics igus.
De volgende keer dat je op vakantie bent in Denemarken en het gasfornuis aanzet, denk er dan aan: met een waarschijnlijkheid van 90 procent komt het gas uit de Deense Noordzee. Gepompt vanaf een platform genaamd Tyra, dat het bedrijf Total sinds 1987 exploiteert en dat zich 200 kilometer ten westen van de stad Esbjerg bevindt. Maar Tyra is in gevaar. Omdat de poreuze kalksteenlagen onder de zeebodem afnemen. De zeebodem - en het gasplatform - is de afgelopen decennia meer dan vijf meter gezakt. Hierdoor ligt het platform zo dicht bij het water dat hoge golven in de winter een gevaar vormen voor de werknemers. Daarom heeft Total besloten om het gasplatform te herbouwen. De gasproductie is stopgezet tot 2022. De bouwwerkzaamheden zijn gepland.
Probleem
Omdat de robots permanent onder water werken, is zeewaterbestendigheid benodigd voor de componenten. Bovendien worden de lagers belast tot 500 kg. Voor een zo lang mogelijke levensduur is een slijtvast lager nodig.
Oplossing
Met iglidur J kunststofglijlagers heeft het bedrijf SubC een zeer slijtvaste oplossing gevonden die zeer goed en betrouwbaar werkt onder de zware omstandigheden. Omdat er geen smering nodig is, kunnen de iglidur lagers onderwater worden gebruikt zonder gevaar voor het milieu. Zelfs bij de optredende belastingen van 30 MPa in combinatie met zout water kon na 200.000 cycli geen significante slijtage van de glijlagers worden vastgesteld.
"Dankzij de polymeerbussen hoeven we ons geen zorgen meer te maken over corrosie"
Bjarne Lindquist, de verantwoordelijke ontwerper bij SubC Partner.
Als in een wasmachine' - duiken is gevaarlijk en duur
Boorplatforms worden gemonteerd op zogenaamde 'jackets' - vierkante structuren van stalen buizen die verankerd zijn aan de zeebodem. Het verbouwingsproject omvatte ook het maken van een inventaris. Hoe zit het met de kwaliteit van de stalen buizen - vooral in de buurt van het wateroppervlak, in de zogenaamde spatzone, waar de structuur gevoelig is voor corrosie? Om antwoorden te vinden, sprongen duikers in het verleden in het water. Een gevaarlijke taak.
Een duiker vergelijkt de operatie met een 'ritje in een wasmachine'. Bovendien zijn bemanning, uitrusting en ondersteunende schepen duur. Total is daarom op zoek gegaan naar een alternatief. Het bedrijf vond wat het zocht in Esbjerg. De Deense stad in het zuidwesten van Jutland is het hoofdkantoor van SubC Partner - een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van offshore technologieën. SubC heeft de robotcrawler voor de inspectie van pijpleidingen ontwikkeld, gemaakt en bediend. Een speciaal eerbetoon: De robot kreeg een innovatieprijs van Total.
Veiliger en kosteneffectiever: robots voor inspectie en ontmanteling
De Crawler heeft twee hydraulisch aangedreven metalen klauwen met in totaal 12 rollen, die zich elk met een contactdruk van 500 kg aan de stalen structuur vastklemmen. Op 12 rollen beweegt de rups rond de buis. De voorwaartse beweging lijkt op die van een rups: als hij vooruit wil, grijpt de achterste klauw de buis vast. De voorste klauw drukt een paar centimeter naar voren via hydraulische cilinders. Dan trekt de voorste klauw de achterste na. Op deze manier bereikt de robot elk punt van de buis.
En het besturingssysteem? De Crawler kan worden bewogen met een joystick. Via zes camera's levert het een live beeld aan het commandocentrum. Van daaruit bestuurt de operator ook de robotgereedschappen - voornamelijk een draaddiamantsnijder waarmee de robot onderdelen of structuren op het platform kan zagen en verwijderen.
Hoogwaardig polymeer beschermt de robotcrawler tegen corrosie
De Robotic Crawler loopt - in tegenstelling tot een duiker - niet het risico gewond te raken. Maar het zoute zeewater was nog steeds een uitdaging voor de ingenieurs. Als de experts metalen bussen hadden gebruikt in de gewrichten van de robot, zouden het risico op corrosie en ongeplande stilstand constante begeleiders zijn geweest.
De ingenieurs kozen daarom voor een alternatief: bussen gemaakt van iglidur hoogwaardig polymeer, aangeboden door de specialist in bewegingskunststoffen igus uit Keulen. "Dankzij de polymeerbussen hoeven we ons geen zorgen meer te maken over corrosie," legt Bjarne Lindquist uit, de verantwoordelijke Design Engineer bij SubC Partner. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de ingenieurs een ander product van igus gebruiken. De diamantslijper met draad beweegt op drylin lineaire assen. "Dankzij hen kunnen we de frees op de millimeter nauwkeurig positioneren. "
Op het gebied van robuustheid blijven de polymeercomponenten niet achter. De polymeerverbindingen worden gemengd met versterkende materialen die de bussen zo robuust maken dat ze bestand zijn tegen hoge druk en randbelasting. "igus heeft kunststofproducten ontwikkeld als alternatief voor metalen producten in industriële professionele toepassingen," zegt Anders Riis Olesen, Technical Sales Consultant bij igus. "Dat is geweldig. " De bussen zijn ook onderhoudsvrij.
Omdat vaste smeermiddelen in het materiaal zijn geïntegreerd, is een droge werking met een lage wrijvingscoëfficiënt mogelijk zonder extra smering met oliën en vetten. Last but not least was SubC Partner in staat om de kosten van de robotcrawler te verlagen. De iglidur bussen zijn tot 40 procent rendabeler dan metalen bussen.
Laboratoriumtests bevestigen slijtvastheid van kunststof lager
Om de duurzaamheid van haar materialen te bewijzen, heeft igus een testlaboratorium van 3.800 vierkante meter, waar elk jaar meer dan 15.000 tribologische tests worden uitgevoerd op 300 testfaciliteiten. Ook iglidur Z, het materiaal dat SubC Partner gebruikt, moest daar zijn robuustheid bewijzen. De ingenieurs draaiden een polymeerbus op een ST52 gas-genitreerde as - met een snelheid van 0,01 meter per seconde en een belasting van 30 MPa. Zelfs na 200.000 cycli kon er geen merkbare slijtage worden gemeten op de bussen en de as.
Het resultaat is anders met de metalen bussen. De ingenieurs stopten het experiment na 35.000 cycli. Te veel slijtage van de bussen, te veel schade aan de as. De iglidur Z is speciaal ontwikkeld voor een maximale levensduur onder extreme omstandigheden. Naast de slijtvastheid tegen zout water is het ook geschikt voor hoge thermische belasting en grote krachten.