Al jarenlang luidt het motto van igus®: "plastics for longer life®". Hiermee bedoelen we de productie van innovatieve plastic producten die minder onderhoud nodig hebben, technische verbeteringen inhouden en tegelijkertijd de kosten verlagen en de levensduur verlengen, alles leverbaar uit voorraad.
Onze klanten konden profiteren van verbeterde technologie en verlaagde kosten in meer dan 590 toepassingen.
Enkele voorbeelden:
Langste loopweg ter wereld - geen uitvaltijd meer
Kabelrupssystemen dragen vandaag de dag duidelijk bij aan betrouwbaarheid omdat de systeemuitvaltijden, zoals door kabelbreuk, worden verminderd tot nul.
De kabels van een concurrent die eerder werden gebruikt, functioneerden niet; nu worden de temperatuurresistente chainflex®-kabels gebruikt en het meer dan levensgrote led-scherm in Dallas doet het onder alle weersomstandigheden.
Kosten bespaard, beschikbaarheid van
machine verhoogd
Omdat iglidur®-kogellagers een lange levensduur hebben en bovendien niet hoeven worden gesmeerd en slechts een fractie kosten van conventionele lagers, kon er 90% bespaard worden op de kosten.
Meer dan 10.000 euro bespaard per jaar
De eerder gebruikte lagers blokkeerden en assen konden breken. De smeervrije igubal®-flenslagers die nu worden gebruikt, zijn sinds mei 2007 in gebruik zonder defecten. Dit heeft 2.440 euro bespaard aan reparatiekosten en 8.400 euro aan machine-uitvaltijd.
Omdat de kogellagers vuil verzamelden, blokkeerden de lagers en braken de assen. De betonsnijmachine heeft nu drie jaar lang probleemloos gewerkt, ondanks de extreem zware werkomstandigheden.
Zoekt u naar voorbeelden van in de praktijk geteste toepassingen in een bepaalde bedrijfstak?
Hier kunt u door alle al geïmplementeerde toepassingen bladeren en ze filteren volgens uw specificaties.