Zoeken naar voorbeelden van toepassingen

Techniek verbeteren en kosten verlagen

Al jarenlang luidt het motto van igus®: "plastics for longer life®". Hiermee bedoelen we de productie van innovatieve plastic producten die minder onderhoud nodig hebben, technische verbeteringen inhouden en tegelijkertijd de kosten verlagen en de levensduur verlengen, alles leverbaar uit voorraad.

Onze klanten konden profiteren van verbeterde technologie en verlaagde kosten in meer dan 590 toepassingen.
Enkele voorbeelden:

Langste loopweg ter wereld - geen uitvaltijd meer

Kabelrupssystemen dragen vandaag de dag duidelijk bij aan betrouwbaarheid omdat de systeemuitvaltijden, zoals door kabelbreuk, worden verminderd tot nul.

Kabels kunnen tegen hitte, zon, regen en sneeuw

De kabels van een concurrent die eerder werden gebruikt, functioneerden niet; nu worden de temperatuurresistente chainflex®-kabels gebruikt en het meer dan levensgrote led-scherm in Dallas doet het onder alle weersomstandigheden.

Ruwe omgeving, hoge snelheid

Zelfs in zeer agressieve omgevingen zoals dit hogesnelheidsbewerkingscentrum bewijzen energietoevoersystemen hun betrouwbaarheid.

Kosten bespaard, beschikbaarheid van
machine verhoogd

Omdat iglidur®-kogellagers een lange levensduur hebben en bovendien niet hoeven worden gesmeerd en slechts een fractie kosten van conventionele lagers, kon er 90% bespaard worden op de kosten.

Meer dan 10.000 euro bespaard per jaar

De eerder gebruikte lagers blokkeerden en assen konden breken. De smeervrije igubal®-flenslagers die nu worden gebruikt, zijn sinds mei 2007 in gebruik zonder defecten. Dit heeft 2.440 euro bespaard aan reparatiekosten en 8.400 euro aan machine-uitvaltijd.

Probleemloze werking in plaats van kapotte assen

Omdat de kogellagers vuil verzamelden, blokkeerden de lagers en braken de assen. De betonsnijmachine heeft nu drie jaar lang probleemloos gewerkt, ondanks de extreem zware werkomstandigheden.

Zoeken


Zoekt u naar voorbeelden van in de praktijk geteste toepassingen in een bepaalde bedrijfstak?
Hier kunt u door alle al geïmplementeerde toepassingen bladeren en ze filteren volgens uw specificaties.

Overzicht van toepassingen


Ik heb het volgende project - de volgende vraag - het volgende verzoek

Er is geen voorbeeld gevonden van een toepassing die past bij uw speciale geval. Wilt u meer hulp?
Laat ons weten hoe we u kunnen helpen!



Uw gegevens

Vul in ieder geval de met een * gemarkeerde velden in.

Firma*
Tel.
Voornaam*
E-Mail*
Achternaam*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
Postcode*
 

Indien u catalogi of een monster wilt bestellen, geef dan hieronder uw adres op.

Plaats
Straat
Provincie
 

Ja, ik ontvang graag informatie over actuele producten en diensten van igus® via e-mail. Ik stem in met het exclusieve gebruik van mijn gegevens door igus® in het kader van marketing- en educatieve communicatie welke voldoet aan de gevevensbeschermingswetgeving. Ik ben mij er van bewust dat ik mijn toestemming te allen tijde kan intrekken met behulp van de afmeld-link die in elke e-mail aanwezig is.

Ik ga akkoord met de gegevensbeschermingsregelgeving en de verwerking van mijn gegevens. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen.