iglidur®-glijlagers in rolkettingen

Een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel. Het gezegde is al oud, maar nog altijd waar. De sterkte van de kettingschakel is echter niet het grootste vraagteken voor veel machinebouwers.
 
De nood om te smeren is mogelijk een veel groter beletsel in applicaties met levensmiddelencontact. Of het geluid van een ratelende kettingaandrijving: dat mag dan opwindend zijn in een achtbaan, het effect is ongewenst in andere toepassingen in industriële omgevingen of dichtbij gebruikers.
U vermindert het geluid van uw rolketting met tribologisch geoptimaliseerde iglidur®-polymeren glijlagers van igus®... zonder smeermiddelen.
Voordelen of dry-tech® polymeer glijlagers in aandrijfkettingen:

geen smering nodig

Onderhoudsvrij

goede absorptie van randbelastingen

bestendig tegen chemische invloeden en corrosievrij

Met ISO 10993 type A, FDA en 10/2011 EU compatibele materialen beschikbaar

Lage vochtabsorptie

weinig slijtage, lange levensduur

Draaitest
slijtage [µm/1000 draaiingen]

1

iglidur® W300

2

metaal, gerold

3

PA 6.6 + PTFE


Temperatuur 70 °C
Snelheid (cycli/min.): 28,65; Lading 30 MPa
Hoek: 60°; oppervlak Rz>6,3; As: C45

Rotatietest
Slijtage [µm/1000 rotaties]

1

iglidur® J

2

metaal, gerold

3

POM + PTFE


Temperatuur 70 °C
Snelheid: 0,1 m/s; Lading: 5 MPa
Oppervlak: Rz>6,3; As: C45

Onderhoudsvrije en drooglopende iglidur® glijlagers worden gebruikt aan boord van trawlers.

iglidur® J

Hoge slijt-
vastheid

Vuil- en stofbestendig

kosteneffectiviteit

iglidur® W300

voor een bijzonder lange levensduur

laagste wrijving

Zeer hoge slijtvastheid

iglidur® J

Trillingsdempend

Hoge bestendigheid
tegen chemicaliën

Lage vocht-
absorptie

iglidur® GLW

Lage vocht-
absorptie

extreem slijtagebestendig, vooral bij belastingen tot 20 MPa

bestand tegen randbelastingen

iglidur® Z

Hoge temperatuur-
bestendigheid

voor extreme belastingen

voor hoge dynamische krachten

iglidur® P

Lage waterabsorptie

Hoge belastingcapaciteit

Voordelig

Weinig slijtage


Actueel nieuws 2015 voor rolkettingen


Voorbeelden van iglidur®-polymeren glijlagers in rolkettingen

Rolkettingen
Transportkettingen

iglidur® in kettingaandrijvingen:

Aandrijfkettingen die uitgerust zijn met iglidur® glijlagers worden gebruikt aan boord van trawlers.
 
Voordelen van iglidur®-polymeren glijlagers:

bestand tegen zeewater en schoonmaakmiddelen

Smeermiddelvrij

Onderhoudsvrij

Transportkettingen
Beschermende rollers in aandrijfkettingen

iglidur®-beschermingsrollen in kettingaandrijvingen:

Om de werking van de kettingen volledig te configureren zonder smering, kunnen iglidur® polymeer glijlagers worden gebruikt als beschermende rollers.
 
Voordelen van iglidur®-polymeren glijlagers:

trillingsdempend en geluidsarm

Smeermiddelvrij

Lage slijtage

Rolkettingen
Transportkettingen

iglidur® in lopende banden:

Lopende banden in schoonmaakinstallaties voor herbruikbare flessen zijn bestand tegen zelfs de meest agressieve schoonmaakmiddelen met iglidur®-polymeren glijlagers.
 
Voordelen van iglidur®-polymeren glijlagers:

Chemisch resistent

corrosie vrij

Smeermiddelvrij

Meer informatie

Deze en vele andere applicatievoorbeelden met iglidur® glijlagers vindt u hier:

Zoeken
Zoekt u naar beproefde applicatievoorbeelden in een specifieke sector?
Hier kunt u bladeren door eerder geïmplementeerde applicaties en de resultaten filteren volgens uw specificaties.