Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

kabelrups voor driedimensonele beweging voor robots - triflex® R

Het multi-assige triflex® R energietoevoersysteem is speciaal ontwikkeld voor geavanceerde 6-assige robotica toepassingen in veeleisende industriële omgevingen. Vergeleken met een kabelbeschermslang, biedt het triflex® R systeem diverse voordelen voor bewegende toepassingen, zoals industriële multi-as robots, in machinegereedschappen of voor materiaal handling toepassingen.
 

Een gedefinieerde minimale buigradius voor een kabel- en slangvriendelijke geleiding in bewegende applicaties.

Hoge torsiestabiliteit en gedefinieerde torsieaanslag

Modulair ontwerp, kan naar wens ingekort of verlengd worden

Met glasvezelstaafmodule als optie

Eenvoudige installatie

Gemakkelijk bevullen

Uit voorraad leverbaar

Ook leverbaar als complete oplossing, incl. kabelrups-geschikte kabels

Robotics Team

Het Robotics Industry Team: Matthias Meyer (links) en Markus Hörter

 

Robot industrienieuws

Complete robotica dresspack systemen – Nieuws 2018  
Nieuws 2018

3D kabelrupsen voor roboticatoepassingen: kleiner, sneller geïnstalleerd, veiliger en nog veel en veel meer ...

Online robotica dresspack configurator  
Online robotica dresspack
configurator

Uitrustingshulp voor de meest uiteenlopende robottypen. Vereenvoudigde bestelling van complete systemen.

Robotcomponenten catalogus  
Robotica industriecatalogi

igus® oplossingen voor de robotindustrie in één oogopslag

Productoverzicht voor robottoepassingen

triflex® R 3D energietoevoer voor robots

 
Triflex® R - TRC

3D kabelrups, TRC gesloten design

triflex® R - TRE  
triflex® R - TRE

3D kabelrups, "easy" TRE-design voor het snel vullen met kabels

 
Standaard bevestigingselementen

voor TRC / TRE / TRL. Ook met trekontlastingen en als koppelstuk mogelijk.

triflex® R - TRL  
triflex® R - TRL

3D kabelrups, TRL het lichte alternatief met "easy" design

 
Lichte montagebeugel

Standaard voor TRL-versie. Standaard voor TRL-versie.

 
Binnenverdeling configureren

Definieer kabels, kies kabelrups en creëer het binnenwerk. Nu ook voor alle triflex® R series!

triflex  
triflex® readychain® slangenpakketten

Geconfectioneerde slangenpakketten voor lasrobots

CFSPECIAL.792  
Speciaal voor de 7e as op robots

PUR buitenmantel

Afgeschermd

Olie- en koelmiddelbestendig

Hydrolyse- en microbenbestendig

PVC- en halogeenvrij

Kerfbestendig

Vlamvertragend

Voor roterende bewegende toepassingen

Overzicht nieuwe generatie twisterchain  
Nieuwe generatie - twisterchain nieuw

Robuust, stil, voor hoge belastingen

Overzicht twisterchain  
twisterchain

Spiraalbewegingen en cirkelbewegingen tot 520°

Overzicht TwisterBand  
twisterband: compact, modulair, voordelig

Draaibeweging van 7.000° en meer horizontaal en max. 3.000° in verticale montagestand

naar configurator  
twisterchain-3D-CAD-configurator

Snel genereren van complete twisterchain 3D CAD modellen.

Meer producten

Lineair retractiesysteem  
triflex® RSE

Lineair retractiesysteem

 
triflex® RSP

Traploos instelbare terugtrekkracht

 
triflex® R-set

Universele module voor alle bewegingen van robots

triflex® R glasvezelstaafmodules  
Veerstaafmodules

Problemen intelligent oplossen door gerichte voorspanning.

triflex® R universele montageset  
Universele montageset

Maakt het mogelijk de veerstaafmodules op elke willekeurige positie aan de robotarm te bevestigen.

triflex® R trekontlastingen voor grotere diameters  
Heavy duty aansluitingen

Bevestigen van accessoires en deze betrouwbaar aan robots bevestigen

triflex® R doorglijringen  
triflex® R doorglijringen

Met en zonder pendellager leverbaar

 
triflex® R bevestiging op as 6

Een aansluiting voor alle gangbare robottypen.

triflex® R beschermers  
Protectors

Goed beschermd bij extreme toepassingen.

triflex® R warmtebeschermingsmantels  
Warmtebeschermingsmantels

Bescherming tegen las- en metaalspetters tot 600 °C.

CF Robot - robotkabel  
Speciale rupskabels CF Robot

Speciale rupskabels voor een lange levensduur bij robottoepassingen.

Aanvraag voor robotkabel  
Klantspecifieke speciale kabels

voor robotica- en torsietoepassingen, besturings-, motor-, servo-, bus- en datakabels overeenkomstig de vereisten.

robolink® modulaire set  
robolink® meervoudige asverbinding voor robots

Diverse bewegingsmechanismen geïntegreerd in één component.

HRC klemringen  
HRC aansluitelementen – veilige en betrouwbare geleiding langs alle assen

Kabelmanagement voor cobots gemakkelijk maken

Onze service voor u

 
Selectie en vullen

Tips voor de juiste selectie en het vullen van een triflex® R.

3D-CAD  
3D-CAD

3D CAD bestanden voor uiteenlopende CAD-software.

Michael Schlabach  
triflex® R montageservice

Wij produceren de maximale levensduur voor uw robottoepassing.

 
triflex® R readychain®

Slangenpakket voor robots. Kant-en-klaar gemonteerde pakketten in 3 tot 10 dagen.

 
triflex® R kwaliteit

igus® kwaliteit, dagelijks getest. Beproefde en geteste kwaliteit.

triflex® R persberichten  
igus® persberichten

Persverslagen, foto's en reviews

Praktische voorbeelden

triflex® R toepassingsvoorbeelden  
Toepassingen

Nieuwe interessante toepassingsvoorbeelden en rapporten over triflex® R systemen

igus® toepassingsvideo's  
Toepassingsvideo's

Alle toepassingsvideo's over triflex® R kabelrupsen en accessoires kan men hier vinden.

triflex® montagevideo's  
Installatievideo's

Vele handige montagevideo's over triflex® R kabelrupsen en accessoires.

Robotindustrie downloads  
Flyers en brochures

Noviteiten en productinformatie over de robotsector uit de igus® download-sectie.

Meer igus® producten voor automatisering

Onderhoudsvrije oplossingen van kunststof
drylin ZLW  
drylin® ZLW tandriemas

De ideale oplossing voor vele positioneringsfuncties. 100% onderhoudsvrije en smeermiddelvrij tandriemas.

iglidur PRT  
iglidur® PRT tandkranslager

Installatieklare lageroplossing, absoluut onderhouds- en smeermiddelvrij.

Programmaoverzicht kabelrupssystemen  
Andere kabelrupssystemen

voor diverse toepassingen. Bijvoorbeeld voor krappe installatieruimtes, hoge snelheden of eenvoudig vullen.

Programmaoverzicht chainflex® rupskabels  
Meer chainflex® kabels

Besturings-, data-, servo-, bus-, motor-, FOC-, meet- en systeemkabels, evenals andere speciale kabeltypen.

iglidur  
Meer glijlagerproducten

gemaakt van diverse materialen voor uiteenlopende toepassingen. Glijlagers gemaakt met hoogwaardige polymeren.

Actueel nieuws

Robotation Academy  
Samenwerking met Robotation Academy

igus® is een partner van de Robotation Academy, Duitsland's eerste onafhankelijke (fabrikantoverstijgende) automatiserings en robotica-academie.