Techniek verbeteren en kosten verlagen
motion plastics voor
railtechniek

Smeermiddelvrije en brandvertragende componenten voor spoorwegtechniek

Het gebruik van openbaar transport vormt een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Om treinreizen aantrekkelijker te maken voor passagiers, moeten een intact spoorwegennetwerk en functionerende treinen de regel zijn, niet de uitzondering. Dit vraagt om componenten met een lange levensduur, die voldoen aan hoge kwaliteitsvereisten, waaronder de fire brandveiligheidsnormen EN 45545 of NFPA 130. Onze motion plastics voldoen aan deze eisen en zijn daarnaast smeermiddelvrij, hetgeen de onderhoudsinspanningen en kosten minimaliseert. Deze factor is niet onbelangrijk wanneer treinreizen ook qua prijs aantrekkelijk moeten zijn.

Voordelen van igus producten:

  • Onderhoudsvrij voor 24/7-gebruik
  • Stil en trillingsarm
  • Kosteneffectief
  • Snelle levering
  • Eenvoudige montage
  • Als compleet systeem of individuele componenten vanaf een batchgrootte van 1 stuks
  • Voorspelbare levensduur


Nieuwe producten in 2021

Drie nieuwe producten in minder dan twee minuten

Een video van onze hoogtepunten voor railtechniek

Dit jaar introduceren we 168 innovaties. Industry Manager Thorsten Mersch presenteert het topnieuws in minder dan twee minuten. Bijvoorbeeld de kosteneffectieve iglidur TX2-bussen van heavy-duty-materiaal:

  • Bijzonder lage slijtage in zwaar belaste omgevingen
  • Tot 3,5 keer slijtvaster dan iglidur TX1
  • Kosteneffectief, zelfs bij grote afmetingen en lage volumes

Meer informatie over iglidur TX2

Glijlager met extreem lange levensduur voor veeleisende media

Kosten-effectieve assen met bescherming tegen slijtage en corrosie

Metalen stangkoplagers voor hoge belastingen

Nieuwsgierig naar meer innovaties? U kunt hier het nieuwsoverzicht vinden.


Draadspindeltechniek in spoorwegtechniek

24/7 in bedrijf zonder smering of onderhoud

Verbeter techniek: 25% minder slijtage, 30% langere levensduur dankzij schroefdraad-asymmetrie en 88% lager gewicht
Verlaag kosten: 50,9% kosten-effectiever vergeleken met metalen spindelmoeren

Hier vindt u meer informatie

De enorme motion plastics sample box

Dingen uitproberen gemakkelijker gemaakt: met de igus Hoek, heeft u altijd de nieuwste motion plastics bij de hand die geschikt zijn voor uw specifieke sector. 
 
Wij brengen het display naar u toe, zetten het indien gewenst voor u in elkaar en vullen de compartimenten met producten naar keuze. Of u kunt het display zelf in elkaar zetten. Als permanente tentoonstelling of voor een bepaalde periode.

Bestel nu gratis

Toepassingsgebieden


Oplossingen op het gebied van passagiersvervoer

  • Talloze igus producten voldoen aan gevarenniveau 3 overeenkomstig DIN EN 45545 of NFPA 130
  • Speciale lagermaterialen voldoen ook aan de vereisten R22 en R23, terwijl bepaalde kabels voldoen aan R15 en R16
  • De levensduur kan worden berekend met gratis online hulpmiddelen
  • igus producten besparen gewicht
  • Onderhoudsvrije, trillingsdempende lagertechnologie zonder enige aanvullende smering
  • Hoge temperatuurbestendigheid, van -50 °C tot +170 °C

Oplossingen op het gebied van goederenvervoer

  • Producten met een lange levensduur, de levensduur kan worden berekend met gratis online hulpmiddelen
  • Geschikt voor hoge belastingen
  • Bestand tegen media (zout, chemicaliën, olie, etc.)
  • Weersbestendig
  • Onderhoudsvrije, trillingsdempende lagertechnologie zonder enige aanvullende smering

Spoorwegtechniek sample box
Goederenvervoer monsterbox

Monsterbox voor passagiersvervoer

De monsterbox bevat iglidur halffabrikaat, een dryspin draadspindel, iglidur glijlagers, een zelfstellend igubal lager, chainflex kabels en een kabelrups.

Bestel nu gratis!

Monsterbox voor goederenvervoer

De monsterbox voor goederenvervoer bevat verschillende iglidur glijlagers, een zelfstellend iglidur lager, een chainflex taatslager en iglidur halffabrikaat.  

Bestel nu gratis!

Voordelige igus® polymeerproducten voor railtechniek

Glijlagers iglidur RW370 GV0 en J350

Glijlagers op hoge temperatuur

Kabels CFSPECIAL 414 en 414

Vuurvaste bus- en stuurkabel

E2 micro energietoevoersysteem

Kabelrupsen easychain en E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Stille en soepele werking
  • easychain: makkelijk te vullen, voor hoge acceleraties
  • E2 micro: kleine binnenhoogten en buigradii, hoge torsieweerstand

dryspin® draadspindel met steile schroefdraad

Spindelmoeren iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • In trapeziumvormige en hoge spiraaldraad, cilindrische uitvoering of als flenstypes
  • Stille, trillingsvrije werking

iglidur® RW370 plaat stafmateriaal

Glijplaten iglidur® RW370

  • EN 45545 HL, R22/23
  • Hoge slijtvastheid
  • Lage wrijvingscoëfficiënt

iglidur® RW370 rond stafmateriaal

iglidur RW370 stafmateriaal

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Hoge slijtvastheid
  • Lage wrijvingscoëfficiënt

iglidur® RW370 filament

Filament iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R24
  • Kan worden verwerkt met een 3D-printer op hoge temperatuur
  • 91 MPa buigsterkte

e-rib

e-rib beschermslangversterking

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Sterkte voorkomt zijwaartse beweging
  • Geschikt voor elke slangfabrikant

PMA-slangen

Beschermslang

  • EN 45545 HL2 op aanvraag
  • PMAFLEX: verschillende soorten buizen voor technologisch veeleisende toepassingen
  • PMAFIX: aansluitfittingen met gepatenteerd veiligheidsvergrendelingssysteem


Getest in het testlab voor gebruik onder realistische omstandigheden

Alle producten worden gecontroleerd in het igus testlaboratorium, het grootste in de sector, onder realistische omstandigheden met betrekking tot slijtage en levensduur. Dit maakt het mogelijk de levensduur van de producten nauwkeurig te bepalen.
 
Op verzoek voert igus klantspecifieke tests uit, om het gebruik van de producten te controleren onder volledig unieke en realistische omstandigheden.

Meer informatie

Meer informatie

Productbrochure voor spoorwegtechniek

Belangrijke informatie over producten en diensten

Download nu

igus online tools

Configureer uw gewenste product online, bereken haar levensduur en reduceer de proceskosten

Naar de tools