Gemotoriseerde kabelhaspel met elektrische aandrijving
Met bedieningspaneel of afstandsbediening
Met spannings- en lengtebewaking
Met twisterchain-techniek in plaats van een sleepring
Standaard containerversie waardoor de kabel 35 m of 55 m kan worden verlengd
Specifieke behuizing bij 55 m of langer
Kan worden geconfigureerd met verschillende kabels, afhankelijk van de vermogens- en spanningscategorie
Overeenkomstig ISO 80005-1/80005-3
Zonder sleepring
Minder gevoelige elektrische componenten
Roterende beweging middels een kabelrups
Geen extra roterende koppeling voor glasvezelkabels nodig
Directe ononderbroken kabelgeleiding van de besturingskast naar de connector
Bestand tegen zeewater, koude, hitte en trillingen
Onderhoudsarm en gemakkelijk te inspecteren