De uitrusting van pijpenleggers moet bestand zijn tegen de barre weersomstandigheden op zee en aan strenge veiligheidseisen voldoen. Een groot aantal zware kabels voorziet de toren, de spanner, lassystemen, zware kranen en intrekbare scheepsvoortstuwingssystemen van energie, gegevens en vermogen. Onze energietoevoersystemen worden al jaren met succes gebruikt om kabelpakketten te beschermen en veilig te geleiden. E4.1-serie kabelrupsen zijn corrosievrij, trillingsbestendig, en relatief lichtgewicht. Ontworpen om ruimte te besparen, zijn ze een groot voordeel op werkschepen, waar de installatieruimte beperkt is.
Hetzelfde geldt voor onze rotatiemodules, die in roterende kranen worden gebruikt als alternatief voor sleepringen. Onderhoudskosten met kabelvriendelijke kabelrupsen in het complete systeem kunnen 90% lager zijn dan met sleepringen.