Met ons modulaire systeem PRT-04 kunt u niet alleen putten uit het grote standaard productassortiment, maar ook de diameter naar wens uitbreiden tot 2000 mm. Selecteer de juiste diameter voor uw toepassing en profiteer van het compacte en ruimtebesparende ontwerp van onze PRT-04 serie. Het is dan ook een perfecte aanvulling op ons standaard productassortiment. Het tandkranslager wordt als kant-en-klare oplossing geleverd en kan direct in uw toepassing worden geïntegreerd. De PRT is overal inzetbaar en door zijn smeermiddelvrije glij-elementen ongevoelig voor stof en vuil.
Verbeter techniek
60% lichter en 50% compacter dan PRT-01
Verlaag kosten
Installatie-klare complete oplossing
Bewijs
Beproefde combinatie van aluminium en iglidur® J materiaal
Eenvoudig & efficiënt: Maatwerkoplossingen voor uw toepassing
✅ Maak tandkranslagers op maat voor uw toepassing ✅ Diverse inwendige en uitwendigen vertandingen ✅ Hoekaanslag, klikmechanisme en nog veel meer ✅Installatieklaar en gemakkelijk te monteren ✅ 100% onderhoudsvrij en smeermiddelvrij ✅ Acht installatiegroottes
Naast de productpresentatie met technische gegevens, afmetingen en afbeeldingen, bevat de interactieve catalogus links naar de onlineshop, witboeken, blogartikelen en verklarende video's.
Vind snel de juiste oplossing Met slechts een paar klikken toont onze online tool u het juiste tandkranslager voor uw toepassing en berekent het de verwachte levensduur.